Configurazione task

Panoramica

La Configurazione task definisce uno o più task per il controllo dell'elaborazione di un programma applicativo.

Si tratta di un oggetto risorsa per un'applicazione e deve essere inserito nella Struttura applicazioni sotto il nodo di un'applicazione. Un task può chiamare un POU specifica di un'applicazione, disponibile nella Struttura applicazioni solo sotto l'applicazione. Può anche chiamare un programma gestito nel nodo Globale della Struttura applicazioni. In quest'ultimo caso, il programma disponibile globalmente viene istanziato dall'applicazione.

È possibile modificare la configurazione di un task nell'editor Configurazione task.

In modalità online, l'editor Configurazione task fornisce una vista di monitoraggio con informazioni su cicli, tempi dei cicli e stato dei task.

Come funzionalità aggiuntiva della configurazione task, se supportata dal dispositivo, la vista di monitoraggio offre un'analisi dinamica delle POU controllate da un task. Fornisce inoltre informazioni su tempi dei cicli, il numero delle chiamate ai blocchi funzione e le righe di codice inutilizzate.