Operazioni dalla tastiera per i diagrammi di traccia
Tasti di scelta rapida della tastiera
La tabella seguente descrive le azioni della tastiera e del mouse:
| Azioni | Tramite tastiera | Tramite mouse | 
|---|---|---|
| Scorrimento orizzontale del grafico di traccia lungo l'asse del tempo. | Nessun cursore di traccia: oFRECCIA SINISTRA/DESTRA oPer lunghe distanze: CTRL + FRECCIA SINISTRA/DESTRA 1 o 2 cursori di traccia: oALT + FRECCIA SINISTRA/DESTRA oPer lunghe distanze: CTRL + ALT + FRECCIA SINISTRA/DESTRA | Scorrimento del grafico mediante trascinamento. È indicato da una vista diversa del cursore del mouse. | 
| Scorrimento verticale del grafico di traccia lungo l'asse Y. | FRECCIA SU/GIÙ Per lunghe distanze: CTRL + FRECCIA SU/GIÙ | Utilizzare CTRL + trascinamento. | 
| Zoom di un rettangolo (finestra) selezionato con il mouse. | – | Utilizzare il comando Zoom con mouse. | 
| Spostamento del cursore di traccia nero. | FRECCIA SINISTRA/DESTRA Per lunghe distanze: CTRL + FRECCIA SINISTRA/DESTRA | Fare clic sul triangolo nero del cursore di traccia e trascinarlo lungo l'asse X fino al punto di rilascio. | 
| Spostamento del cursore di traccia grigio. | MAIUSC + FRECCIA SINISTRA/DESTRA Per lunghe distanze: CTRL + MAIUSC + FRECCIA SINISTRA/DESTRA | Fare clic sul triangolo grigio del cursore di traccia e trascinarlo lungo l'asse X fino al punto di rilascio. | 
| Compressione dell'asse del tempo In modalità multicanale, le assi del tempo di tutti i diagrammi vengono compresse. | – | Utilizzare la rotella del mouse. In alternativa, utilizzare il comando Comprimi. | 
| Stiramento dell'asse del tempo. In modalità multicanale, le assi del tempo di tutti i diagrammi vengono stirate. | + | Utilizzare la rotella del mouse. In alternativa, utilizzare il comando Estendi. | 
| Compressione dell'asse Y. In modalità multicanale, l'asse Y dei diagrammi selezionati viene compresso. | CTRL + – | CTRL + rotella del mouse | 
| Stiramento dell'asse Y. In modalità multicanale, l'asse Y dei diagrammi selezionati viene stirato. | CTRL + + | CTRL + rotella del mouse | 
| Selezione del diagramma sottostante in modalità multicanale. | TAB | Fare clic su un diagramma non selezionato per selezionarlo. |