ExecuteScript: esecuzione comandi script
Descrizione del blocco funzione
Questo blocco funzione permette di eseguire i seguenti comandi script da SD Card:
oDownload
oUpload
oSetNodeName
oDelete
oReboot
oChangeModbusPort
Per informazioni sul formato di file di script richiesto, consultare File di script per SD Card.
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
Descrizione delle variabili di I/O
Questa tabella descrive le variabili di ingresso:
|
L'ingresso |
Tipo |
Commento |
|---|---|---|
|
xExecute |
BOOL |
Sul rilevamento di un fronte di salita, avvia l'esecuzione del blocco funzione. Sul rilevamento di un fronte di discesa, azzera le uscite del blocco funzione al termine di un'esecuzione in corso. NOTA: Con il fronte di discesa, la funzione continua fino a concluderne l'esecuzione e aggiornarne le uscite. Le uscite sono mantenute per un ciclo e azzerate. |
|
sCmd |
STRING |
Sintassi del comando script della SD card. L'esecuzione simultanea di più comandi non è consentita: se un comando viene eseguito da un altro blocco funzione o da uno script SD Card, il blocco funzione mette in coda quindi il comando e non lo esegue immediatamente. NOTA: Uno script della SD card eseguito da una SD card è considerato come eseguito fino a quando non viene rimossa la SD card. |
Questa tabella descrive le variabili di uscita:
|
Uscita |
Tipo |
Commento |
|---|---|---|
|
xDone |
BOOL |
TRUE indica che l'azione è stata conclusa correttamente. |
|
xBusy |
BOOL |
TRUE il blocco funzione è in esecuzione. |
|
xError |
BOOL |
TRUE indica il rilevamento di un errore; il blocco funzione interrompe l'azione. |
|
eError |
Indica l'errore rilevato dello script di esecuzione. |
Questo esempio illustra come eseguire un comando script Upload:
VAR
EXEC_FLAG: BOOL;
ExecuteScript: ExecuteScript;
END_VAR
ExecuteScript(
xExecute:= EXEC_FLAG,
sCmd:= 'Upload "/usr/Syslog/*"',
xDone=> ,
xBusy=> ,
xError=> ,
eError=> );