TM5SPDG5D4F - Presentazione

Caratteristiche principali

Il TM5SPDG5D4F CDM dispone di 5 connessioni per morsetti 0 Vdc e di 5 connessioni per morsetti 24 Vdc da una sorgente di alimentazione esterna 24 Vdc. Non vi è nessuna connessione al segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc.

Il modulo è dotato di un fusibile sostituibile tra il potenziale 24 Vdc sulla morsettiera e la sorgente di alimentazione esterna 24 Vdc. Lo stato del fusibile è indicato dai LED di stato e dalla scheda Mapping I/O del software EcoStruxure Machine Expert.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SPDG5D4F:

Caratteristiche principali

Sorgente di alimentazione

Alimentatore esterno 24 Vdc

Tipo di connessioni comuni

0 Vdc

24 Vdc

Numero di connessioni comuni

5

5

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente mostra uno slice con il modulo elettronico TM5SPDG5D4F:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Numero

Numero del modello

Descrizione del

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base del bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5SPDG5D4F

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsettiera, a 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi del bus e morsettiere TM5.

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SPDG5D4F.

G-SE-0003206.1.gif-high.gif

 

 

Nella seguente tabella sono descritti i LED di diagnostica del TM5SPDG5D4F:

di indirizzo

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Modulo di alimentazione non collegato

Lampeggio singolo

Stato di reset

Lampeggiante

Stato pre-operativo

Acceso

Stato RUN

e

Rosso

Spento

OK o assenza di alimentazione

On

Errore rilevato o stato di reset

Lampeggio singolo

Fusibile bruciato o mancante

Lampeggio doppio

Tensione di alimentazione troppo bassa

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido