Il TM5SPDD12F CDM fornisce 12 connessioni a morsetto 24 Vdc dal segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc, che offrono ulteriori possibilità di cablaggio per sensori e attuatori.
Il modulo è dotato di fusibile sostituibile tra il potenziale 24 Vdc della morsettiera e i 24 Vdc del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc. Lo stato del fusibile è indicato dal LED di stato e dalla scheda Mapping I/O del software EcoStruxure Machine Expert.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SPDD12F:
|
Caratteristiche principali |
||
|---|---|---|
|
Sorgente di alimentazione |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
|
|
Tipo di connessioni comuni |
0 Vdc |
24 Vdc |
|
Numero di connessioni comuni |
0 |
12 |
Informazioni per l'ordinazione
La figura seguente mostra uno slice con il TM5SPDD12F:
|
Numero |
Numero del modello |
Descrizione del |
Colore |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base del bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
|
2 |
TM5SPDD12F |
Modulo elettronico |
Bianco |
|
3 |
TM5ACTB12 |
Morsettiera, a 12 pin |
Bianco |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi del bus e morsettiere TM5.
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SPDD12F.
Nella seguente tabella sono descritti i LED di diagnostica del TM5SPDD12F:
|
di indirizzo |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
|---|---|---|---|
|
r |
Verde |
Spento |
Modulo di alimentazione non collegato |
|
Lampeggio singolo |
Stato di reset |
||
|
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
|
Acceso |
Stato RUN |
||
|
e |
Rosso |
Spento |
OK o assenza di alimentazione |
|
On |
Errore rilevato o stato di reset |
||
|
Lampeggio singolo |
Fusibile bruciato o mancante |
||
|
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |
|