Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SAI4L:
|
Caratteristiche principali |
||
|---|---|---|
|
Numero di canali di ingresso |
4 |
|
|
Tipo di segnale |
Tensione |
Corrente |
|
Campo d'ingresso |
-10 - +10 Vdc |
0 - 20 mA / 4 - 20 mA |
|
Risoluzione |
12 bit + segno |
12 bit |
Informazioni per l'ordinazione
Nella figura seguente viene illustrato il modulo ridotto con un TM5SAI4L
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base del bus associata a TM5SAI4L:
|
Numero |
Numero del modello |
Descrizione |
Colore |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base del bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
|
2 |
TM5ASAI4L |
Modulo elettronico |
Bianco |
|
3 |
TM5ACTB12 |
Morsettiera, a 12 pin |
Bianco |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SAI4L:
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAI4L:
|
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione |
|
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
|
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
|
Acceso |
Funzionamento normale |
||
|
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
|
On |
Errore rilevato o stato di reset |
||
|
Lampeggiamento doppio |
Errore di sistema rilevato: oSuperamento tempo di scansione oErrore di sincronizzazione rilevato |
||
|
0-3 |
Verde |
Spento |
Canale non configurato |
|
Lampeggiante |
Overflow o underflow del segnale d'ingresso |
||
|
Acceso |
Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, il valore è disponibile |