Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SAO2H:
|
Caratteristiche principali |
||
|---|---|---|
|
Numero di canali di uscita |
2 |
|
|
Tipo di segnale |
Tensione |
Corrente |
|
Intervallo d’uscita |
Da -10 a +10 Vcc |
Da 0 a 20 mA |
|
Risoluzione |
15 bit + segno |
15 bit |
Nella figura seguente viene illustrato il modulo ridotto con un TM5SAO2H
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per il morsetto e la base bus associata a TM5SAO2H:
|
Numero |
Numero modello |
Descrizione |
Colore |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
|
2 |
TM5ASAO2H |
Modulo elettronico |
Bianco |
|
3 |
TM5ACTB06 oppure TM5ACTB12 |
Morsetto, 6 pin
Morsetto, 12 pin |
Bianco
Bianco |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nella figura seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAO2H.
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAO2H:
|
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
r |
Verde |
Spento |
Alimentazione assente |
|
Lampeggio singolo |
Modalità reset |
||
|
Lampeggiante |
Modalità preoperativa |
||
|
Acceso |
Funzionamento normale |
||
|
e |
Rosso |
Spento |
OK o alimentazione assente |
|
Acceso |
Rilevato errore o stato reset |
||
|
0-1 |
Giallo |
Spento |
Valore = 0 |
|
Acceso |
Valore ≠ 0 |