TM5SDM12DT - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDM12DT:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

8

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tipo di segnale di ingresso

Sink

Numero di canali di uscita

4

Tipo d'uscita

Transistor

Tipo segnale di uscita

Source

Corrente di uscita

0.5 A max

Tensione di ingresso nominale

24 Vdc

Informazioni per l'ordinazione

Nell'illustrazione seguente viene mostrato il modulo TM5SDM12DT:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per le morsettiere e le basi del bus associate al TM5SDM12DT:

Numero

Numero del modello

Descrizione del

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base del bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5SDM12DT

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsettiera, a 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

Nell'illustrazione seguente vengono mostrati i LED del modulo TM5SDM12DT:

G-SE-0002844.2.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato del modulo TM5SDM12DT:

LED

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Assenza di alimentazione

Lampeggio singolo

Stato di reset

Lampeggiante

Stato pre-operativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Lampeggiamento singolo

Errore rilevato sui canali d'uscita 1

e+r

Rosso fisso / lampeggio verde singolo

Firmware non valido

0 - 7

Verde

Spento

Ingresso corrispondente disattivato

Acceso

Ingresso corrispondente attivato

0 - 3

Giallo

Spento

Uscita corrispondente disattivata

Acceso

Uscita corrispondente attivata

NOTA:

Il LED e lampeggia quando viene rilevato uno dei seguenti errori sui canali di uscita:

oCortocircuito

oSovraccarico

oNessuna alimentazione del segmento a 24 Vdc e un'uscita è impostata a logica 1