I moduli elettronici di espansione TM5SAO2H e TM5SAO2L sono moduli elettronici d'uscita con 2 uscite, ±10 Vdc / 0 ... 20 mA.
Se è stato collegata l'uscita per una misurazione della tensione e si configura EcoStruxure Machine Expert per un tipo di configurazione esistente, il modulo elettronico potrebbe subire danni irreparabili.
|
AVVISO |
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
|
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:
|
Codice prodotto |
Vedere |
|---|---|
|
TM5SAO2H |
Modulo elettronico 2AO ±10V/0-20mA 16 bit TM5SAO2H |
|
TM5SAO2L |
Modulo elettronico 2AO ±10V/0-20mA 12 bit TM5SAO2L |
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:
|
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|
|
ModuleOK |
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
|
DcOk |
BOOL |
Campo di tensione: o0: non valido o1: valido |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato. |
|
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: errore del bus o1: OK |
|
Dati I/O validi |
BOOL |
Validità dei dati: o0: valido o1: non valido |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Uscite |
AnalogOutput00 |
INT |
Parola di comando dell'uscita 0 |
|
AnalogOutput01 |
Parola di comando dell'uscita 1 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Scheda Parametri definiti dall'utente
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SAO2H e del TM5SAO2L:
|
Nome |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
ChannelType01 |
-10 V ... +10 V 0...20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |
|
ChannelType02 |
-10 V ... +10 V 0...20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |