Il modulo elettronico di espansione TM5SDI12D è un modulo elettronico d'ingresso digitale a 24 Vdc con 12 ingressi.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a TM5SDI12D Modulo elettronico 12DI 24 Vdc Sink 1 filo.
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Fare riferimento ai seguenti paragrafi:
oMapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.
oMapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SDI12D:
| Canale | Tipo | Descrizione | 
|---|---|---|
| ModuleOK | BYTE | Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici | 
| DcOk | BOOL | Campo di tensione: o0: non valido o1: valido | 
| Riservato | BOOL | Riservato. | 
| NetworkOk | BOOL | Bus TM5: o0: errore del bus o1: OK | 
| Dati I/O validi | BOOL | Validità dei dati: o0: valido o1: non valido | 
| Riservato | BOOL | Riservato | 
| Riservato | BOOL | Riservato | 
| Riservato | BOOL | Riservato | 
| Riservato | BOOL | Riservato | 
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura degli ingressi del TM5SDI12D:
| Canale | Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Ingressi digitali | BYTE | Stato di tutti gli ingressi | |
| 
 | Ingresso digitale00 | BOOL | Stato dell'ingresso 0 | 
| ... | ... | ||
| DigitalInput11 | Stato dell'ingresso 11 | ||
Scheda Parametri definiti dall'utente
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SDI12D:
| Nome | Valore | Valore predefinito | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| InputFilter | 0...127 | 10 | Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali, regolabile in incrementi di 100 µs. |