自由大型模式下 Main 类型的配置

配置过程

步骤

操作

1

设备树中,双击内嵌功能 > HSC 节点。

2

HSC0• > 类型下拉菜单中将类型设置为 Main

3

随即创建 Main 类型的实例,您可以通过变量字段重新命名该实例。

4

HSC0• > 参数 > 模式下拉菜单中将模式设置为自由大型

5

通过参数 > 预设/模数设置预设值

对于自由大型,此参数为预设值。

6

HSC0• > 时钟输入 > A 过滤器B 过滤器 > 下拉菜单中设置抗跳动过滤值。

7

还可以从 HSC0• > 辅助输入 > SYNC 或 CAP 下拉菜单中启用 SYNC 和 CAP 辅助输入,以通过物理输入启用同步功能捕捉功能

8

还可以从下拉菜单中启用阈值,具体方法是选择 HSC0• > 阈值 > 阈值 0,以准许比较功能并配置反射输出

注意: 对于自由大型模式,配置的值必须遵循以下规则:

0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值

对于自由大型模式,阈值不受预设值的限制。

IO 摘要

单击 IO 摘要... 按钮可显示输入和输出分配情况。

G-SE-0025372.1.gif-high.gif

 

 

请参阅硬件指南以获取接线详细信息

可编程过滤器

Main 类型输入的过滤值确定计数器最大频率,如下表所示:

输入

过滤器值

最大计数器频率

A, B

4 微秒

50 kHz

40 微秒

14.5 kHz