使用嵌入式 I/O 功能可配置控制器输入。
下表描述了控制器的数字量输入:
|
参考号 |
数字量输入 |
数字量输出 |
|---|---|---|
|
HMISCU6A5 |
14 路常规输入 和 2 路快速输入 (HSC) |
8 路常规输出 和 2 路快速输出 (PTO)(1) |
|
HMISCU8A5 |
||
|
HMISAC |
||
|
HMISCU6B5 |
6 路常规输入 和 2 路快速输入 (HSC) |
6 路常规输出 和 2 路快速输出 (PTO)(1) |
|
HMISCU8B5 |
||
|
HMI SBC |
||
|
1 快速输出可用作常规输出,或用作脉冲串输出 (PTO)、脉冲宽度调制 (PWM) 功能的快速输出,或用作高速计数器 (HSC) 的反射输出。 |
||
|
步骤 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
单击设备树中的 HMISCUxx5 > 内嵌功能 > IO。 |
|
2 |
单击 I/O 配置选项卡。 |
此窗口用于配置嵌入式数字量输入:
注意: 如果选项为灰色,则表明参数不可用。
注意: 有关“I/O 映射”选项卡的有关详细信息,,请参阅 SoMachine 中的 CoDeSys 在线帮助。
单击 IO 摘要按钮后,将显示 IO 摘要窗口。使用此窗口可检查您配置的 I/O 映射:
您可以为每个数字量输入配置以下参数:
|
参数 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|---|---|---|---|
|
滤波器 |
否* 3 毫秒 12 毫秒 |
减少控制器输入上的噪声影响。 |
禁用锁存和事件时可用。 在其他情况下,禁用此参数并且其值为“否”。 |
|
锁存 |
否* 是 |
允许捕捉和记录幅度宽度短于控制器扫描时间的传入脉冲。 |
此参数仅适用于快速输入 FI0 和 FI1。 禁用运行/停止时可用。 |
|
事件 |
否* 上升沿 下降沿 上升和下降沿 |
检测事件以便触发外部任务。 |
此参数仅适用于快速输入 FI0 和 FI1。 禁用锁存和运行/停止时可用。 |
|
跳动过滤器 |
4 微秒* 40 微秒 |
减少控制器输入上的跳动影响。 |
启用锁存或启用事件时可用。 在其他情况下,禁用此参数并且其值为 4 微秒。 |
|
运行/停止 |
否* 是 |
运行/停止输入可用于运行或停止控制器中的程序。 |
任何输入均可配置为运行/停止输入,但是只能配置一个输入实现此用途。 |
|
* 参数缺省值 |
|||
注意: 如果选项显示为灰色,则表明此参数不可用。
下表提供不同状态:
|
输入状态 |
结果 |
|---|---|
|
状态 0 |
停止控制器并忽略外部运行命令。 |
|
上升沿 |
从“已停止”状态,触发启动“正在运行”状态下的应用程序。 |
|
状态 1 |
应用程序可由以下各项控制: oSoMachine(运行/停止) o应用程序(控制器命令) o网络命令(运行/停止命令) |
注意: 即使没有在控制器设备编辑器(PLC 设置选项卡)中选中处于“停止”状态时更新 I/O 选项,也会管理“运行/停止”输入。
分配给已配置的专用功能的输入无法配置为“运行/停止”输入。
有关控制器状态和状态转变的详细信息,请参阅控制器状态图。
|
|
|
机器或过程意外启动 |
|
o在对运行/停止输入加电之前,请检查机器或过程环境的安全状态。 o使用运行/停止输入可帮助防止从远程位置意外启动。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |