HMISCUxB5 HMI Controller 具有带 2 路输入的嵌入式模拟量温度。HMI SCU 设计为可用于各种类型的传感器。您必须根据不同调整值指定传感器的类型。
有关模拟量温度输入的技术特性的信息,请参阅硬件指南。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
单击 HMISCUxx5 > 内嵌功能 > 温度。 |
|
2 |
选择 I/O 配置或 Temperature I/O Mapping 选项卡。 |
可通过以下窗口配置模拟量温度输入:
注意: 嵌入式模拟量 I/O 始终由 MAST 任务进行物理更新。
下表描述了模拟量输入参数配置:
|
参数 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 * 热电偶 J 热电偶 K 热电偶 R 热电偶 B 热电偶 S 热电偶 T 热电偶 E 热电偶 N PT100(2/4 线) PT1000(2/4 线) NI100(2/4 线) NI1000(2/4 线) PT100(3 线) PT1000(3 线) NI100(3 线) NI1000(3 线) |
范围模式 |
– |
|
|
范围 |
未使用 * 正常 自定义 摄氏度 (0.1 °C) 华氏度 (0.1 °F) |
单位 |
如果定义了类型值,则可用。 |
|
|
最小值 |
正常 |
0 |
最小值 |
不可配置。 |
|
自定义 |
– 32768 |
最小值 |
最低可配置值。 |
|
|
摄氏 |
热电偶 J:–2000 热电偶 K:–2400 热电偶 R:0 热电偶 B:2000 热电偶 S:0 热电偶 T:–2000 热电偶 E:–2000 热电偶 N:–2000 PT100:–2000 PT1000:–2000 NI100:–500 NI1000:–500 |
最小值 |
不可配置。 |
|
|
华氏度 |
热电偶 J:–3280 热电偶 K:–4000 热电偶 R:32 热电偶 B:–3920 热电偶 S:32 热电偶 T:–3280 热电偶 E:–3280 热电偶 N:–3280 PT100:–3280 PT1000:–3280 NI100:-580 NI1000:-580 |
最小值 |
不可配置。 |
|
|
最大值 |
正常 |
65535 |
最大值 |
不可配置。 |
|
自定义 |
32767 |
最大值 |
最高可配置值。 |
|
|
摄氏 |
热电偶 J:7600 热电偶 K:13700 热电偶 R:16000 热电偶 B:18000 热电偶 S:16000 热电偶 T:4000 热电偶 E:9000 热电偶 N:13000 PT100:6000 PT1000:6000 NI100:2000 NI1000:2000 |
最大值 |
不可配置。 |
|
|
华氏度 |
热电偶 J:14000 热电偶 K:24980 热电偶 R:29120 热电偶 B:32720 热电偶 S:29120 热电偶 T:7520 热电偶 E:16520 热电偶 N:23720 PT100:11120 PT1000:11120 NI100:3920 NI1000:3920 |
最大值 |
不可配置。 |
|
|
* 参数缺省值 |
||||
如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 SoMachine 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
注意:
o为了减少循环时间,在没有连接传感器时请不要激活通道。
o数据类型始终为 INT,这是一个 16 位的整数值。根据上表中的条目显示最小值和最大值。(例如,对于热电偶 J,如果以摄氏度计,该类型将读取:INT(– 2000...7600))
o如果选项显示为灰色,则表明此参数不可用。
可通过转换器硬件对数据采集提供模拟量到数字量转换速率。配置的所有温度模拟量 I/O 每隔 2 毫秒转换一次。
在内部测量和计算端子温度(冷端)补偿。不需要进行任何额外的端子温度测量。
可以在 Temperature I/O Mapping 窗口中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射配置:
|
变量 |
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
输入 |
IW0 |
INT |
– |
输入 0 的当前值 |
|
IW1 |
输入 1 的当前值 |