如果满足以下条件,则生成 > 创建映像并将其传输到控制器命令可用:
o已安装用于管理固件和应用程序下载的 Controller Assistant 工具。
oEcoStruxure Machine Expert 项目包含活动的应用程序。
执行此命令可为已打开的 EcoStruxure Machine Expert 项目中选择的控制器以及此项目的启动应用程序创建固件映像。此映像在此过程中传输到控制器。在重启后可以使用,不需要执行诸如项目下载等其他操作。
在执行了创建映像并将其传输到控制器时,会执行以下步骤:
|
阶段 |
描述 |
注释 |
|---|---|---|
|
1 |
EcoStruxure Machine Expert 尝试使用来自 EcoStruxure Machine Expert 项目活动应用程序的通讯设置建立到控制器的连接。 |
是否支持自动检索通讯设置取决于正在使用的控制器。 如果无法检索通讯设置,则会显示一条消息,询问您是否要启动 Controller Assistant。它让您能够手动输入通讯设置。 |
|
2 |
控制器的固件版本从本地 PC 的固件存储库中读取,并被写入到映像。 |
– |
|
3 |
将活动应用程序添加到映像中作为引导应用程序。 |
– |
|
4 |
显示消息。 |
它指示如果您要继续就要执行以下操作: o停止应用程序上的应用程序。 o将映像传输到控制器。 |
|
5 |
如要继续,可单击是。 如要取消此过程,可单击否。 |
– |
过程期间检测到的错误显示在消息视图的具体消息框中。
数据文件、应用程序文件和/或固件文件等的不完全传输可对机器或控制器造成严重后果。如果在传输文件过程中断开电源,或者出现断电或通讯中断,则机器可能无法正常工作,或应用程序可能尝试运行数据损坏的文件。如果出现通讯中断,请再次尝试传输。一定要在您的风险分析中包括数据损坏文件的影响。
|
|
|
意外的设备操作、数据损失或文件损坏 |
|
o切勿中断正在进行的数据传输。 o如传输因任何原因中断,则重新初始化传输。 o除非您已在风险分析中考虑了文件损坏并且已采取相应措施来防止出现因文件传输不成功造成的任何潜在严重后果,否则,切勿在文件传输成功完成之前将机器投入运行。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
如果在此过程期间检测到程序代码中的修改,则会要求您生成新代码。这个过程类似于执行在线 > 创建启动应用命令。然后会显示一条消息,要求您为启动项目重新生成新代码。单击是,可继续,然后会显示另一个消息框,询问您是否要覆盖上次下载的引用上下文。单击是,确认此消息,即可登录使用新映像的控制器,从而避免了额外下载。