如果在通讯设置选项卡中选择了网关条目,则在上下文菜单中会提供配置本地网关...命令。
此命令可打开 Gateway Configuration 对话框,您可在其中为本地网关配置块驱动。这是手动编辑配置文件 gateway.cfg 的一种替代方法。
注意: 网关的正确配置需要具备详细的知识。如果有疑问,请保持缺省配置设置不变。
此对话框中显示的配置树对应于当前有效的配置文件 gateway.cfg。在此对话框中进行的修改需通过单击确定来确认,这些修改将使 CFG 文件立即更新。
注意: 如果您直接编辑了网关配置文件 gateway.cfg,则必须将该网关停止并重新启动,以使修改生效。
您可以在选择相应条目后,通过单击按钮添加和删除来添加和删除块驱动(接口)和相应的配置设置(设置)。您可以通过单击上和下按钮,更改配置树中接口的位置。该对话框的下部显示了当前选定条目的描述。
您可以通过执行 Add top-level interface 命令或 Add sub level interface 命令,在配置树的最高级别或子级别添加下面列出的驱动。
通过执行命令 Add configuration setting,您可以向当前所选接口添加其他设置。若要编辑其值,请在设置列中将其选中,然后按空格键以打开编辑框。
可能的块驱动
|
COM 端口 |
设备上的串行端口,例如,用于按照专用 COM 端口上的 RS-232 标准交换数据。 |
|
名称:符号描述 端口:用于此接口的物理串行端口,例如,Windows PC 上的 COM5 波特率 启用自动寻址:如果启用(默认设置为已禁用),则将分析参数本地地址;通过串行接口进行通讯的两个设备在开始交换消息之前,将会自动协商其地址;如果通讯设备的地址相同,则将对它们重新协商;此设置在无法明确设置本地地址的情况下十分有用,例如对于物理分离的设备。 本地地址:可能的值为 1..10;缺省值 = 当前端口值;只有在启用了启用自动寻址后才对其进行分析。 |
|
|
Ethernet UDP/IP |
用于通过 UDP(用户数据报协议)进行数据交换的以太网接口 |
|
名称:符号描述 端口索引:用于通讯的端口号;端口索引在 0...3 范围内;端口号将映射到以下以太网端口:1740...1743 IP 地址:缺省设置 = 127.0.0.1;如果设备上有一个以上网络接口,则此设置可用于设置显式接口;示例:127.0.0.1 代表任何本地网络接口,也称为本地主机;任何其他地址(如 10.27.7.72)都表示设备上必须有的实际 IP 地址 网络掩码:缺省掩码为 255.255.255.0;示例:255.255.252.0;如果设备上有一个以上网络接口,则此设置可用于设置显式接口; PPP 远程地址:缺省地址为 127.0.0.1;示例:10.13.42.240;在 UDP 接口与此地址指示的节点之间建立逻辑点到点连接;其作用是,UDP 接口仅与此节点通讯,不会在此网络内发送更多广播 |
|
|
Ethernet TCP/IP |
用于通过传输控制协议进行数据交换的Ethernet 接口。 |
|
名称、端口、IP 地址:请见上面:Ethernet UDP/IP 静止时间:缺省值 = 0;此设置可以秒为单位设置 TCP 连接关闭后不发生数据交换的时间跨度 |
|
|
共享内存 |
共享内存驱动器 |
|
名称:符号描述 强制设置地址:缺省设置 = -1(= 无强制设置地址);示例:42;意味着驱动必须使用这里指定的固定地址,地址可在 0...255 范围内任意分配;如果在配置中激活了一个以上共享内存驱动,则此设置十分有用 |