在线 > 保存活动编辑器的参数以及在线 > 保存所有设备的参数命令让您能够将活动编辑器的参数或已配置控制器的参数保存到 EcoStruxure Machine Expert 项目。
以下控制器支持命令保存活动编辑器的参数和保存所有设备的参数:
oPacDrive LMC Pro
oPacDrive LMC Eco
支持以下数据类型和衍生类型:
oBIT, BOOL
oSINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT
oBYTE, WORD, DWORD, LWORD
oREAL, LREAL
oSTRING, WSTRING
oTIME, DATE, DATE_AND_TIME (DT), TIME_OF_DAY (DOT)
执行这些命令之前,应注意以下事项:
o无法保存控制器的现场总线主站或从站配置数据。此外,没有参数能够控制现场总线设备的激活和禁用。
o这些命令将当前参数值保存到项目,而不是 SD 存储卡。如要将参数值保存到 SD 存储卡,请在应用程序中执行运行时函数 FC_SysSaveParameter。否则,如果执行了控制器复位,被修改的参数值就会复位成原始值。
o参数被逐个读取,以免影响应用程序的性能。因此,参数读取不是同时全部进行的。也就是说,值是不连贯的。如果应用程序内有参数被频繁更新,则无法确定读取的是哪个值。
执行命令在线 > 保存活动编辑器的参数,可读取控制器的由活动编辑器呈现的参数值,并将它们发送到 EcoStruxure Machine Expert 项目。
支持以下编辑器:
|
编辑器 |
描述 |
|---|---|
|
设备编辑器 |
如果在设备编辑器的参数选项卡已打开时执行此命令,则会读取此具体控制器的参数,并将其保存到项目(值列)。 |
|
参数列表编辑器 |
如果在参数列表已打开的情况下执行此命令,则会读取具体设备(行)的配置参数(列),并将其保存到项目。 |
此命令只有在满足以下条件时才能被执行:
o支持的编辑器处于活动状态,即,光标位于此编辑器中。
o您已使用当前应用程序登录到控制器。
o已禁用仿真模式。
在执行此命令之后,消息视图中会提供一个包含已更改的参数的小报告。
执行命令在线 > 保存所有设备的参数,可读取已配置的设备的参数值,并将它们发送到 EcoStruxure Machine Expert 项目。
参数值保存在项目参数选项卡的值列中(用于在应用程序启动期间执行初始化的参数的离线值)。
此命令只有在满足以下条件时才能被执行:
o您已使用当前应用程序登录到控制器。
o已禁用仿真模式。
在执行此命令之后,消息视图中会提供一个包含已更改的参数的小报告。