导出 PLCopenXML...

概述

通过项目 > 导出 PLCopenXML 命令,可将当前项目的所有对象或一部分对象以 PLCopen 格式导出到 XML 文件。

由于 PLCopen 格式的限制,在选择要导出的对象方面也有限制。在导出 PLCopenXML 对话框中选择所需对象时,您就会看到这种限制。选择某些对象还将自动为其他对象设置选中标记。例如,在选择了分配的任务配置对象后,也会选中该应用程序对象。

为了方便这种选择,您可以使用选择 >取消选择 > 按钮,并从列表中选择其中一个选项。可以一次选中或取消选择某个特定类型(应用程序、设备、POU、任务)的所有对象或一次选中或取消选择所有对象。

在定义所需的选择之后,请通过单击确定进行确认。将会显示用于保存文件的标准对话框,您可在其中定义导出文件的名称。过滤器会自动设置为 PLCopen xml 文件(*.xml)

通过命令导入 PLCopenXML...,可以将导出文件重新导入到项目中。

注意: PLCopenXML schema 不允许 VAR_GLOBAL 和 VAR_GLOBAL CONSTANT 块位于同一个变量列表中。如果要同时导出两个块,则首先必须将这些变量分离到两个单独的变量列表中。