项目设置 - 编译选项

概述

编译选项

G-SE-0030771.3.gif-high.gif

 

 

编译器版本

修正版本

在这里,您可以定义编译项目时(例如,通过生成命令之一或在下载期间)所使用的编译器版本。为此,请选择确定的版本(修正版本)。

注意: 查询您的控制器对应的编程指南,确认数据类型 LREAL 是要作为 64 位类型来处理还是要转换成 REAL。

设置

Allow unicode characters for identifiers

默认情况下此选项已禁用,因为在标识符名称中使用 Unicode 字符不符合 IEC 标准。不过,亚洲语言可能需要这种字符。

替换常量

默认情况下,此选项已激活。在在线模式下,常量由声明或监视视图中的值前面的一个 G-SE-0024830.1.gif-high.gif 图标来指示。在此情况下,不能修改常量值。如果该选项已禁用,则可以访问该常量。

注意: 在设计接口库时,可激活替换常量选项以避免在线修改。

在断点中启用日志记录

默认情况下,此选项已禁用。对于被定义为执行点的断点,您可以在断点属性对话框中定义消息文本。当程序在断点处停止时,此文本会显示在日志视图中。

编译器警告

最大警告数

在此定义消息视图中应列出的编译器警告的最大数量。请参阅编译器警告类别中的选择项。