如果在设备树中选择了控制器节点,则项目 > 添加对象 > 全局记录器...命令可用。执行此命令,可将一个全局记录器节点添加在所选择的控制器节点下方。
双击全局记录器节点,可打开全局记录器编辑器,其中显示了来自 EcoStruxure Machine Expert 的各个记录器的数据。它让您能够查看、监视并理解系统的总体状态,并且分析系统部件各种事件的可能影响。
全局记录器显示以下记录器的数据:
o应用程序日志记录器
oCoDeSys 记录器
o驱动记录器
o消息记录器
oSafe Logger
全局记录器编辑器提供以下功能:
o显示各个记录器的消息以及附加信息(如时间戳、类别、源)。
o过滤消息。
o执行 XML 文件的数据导入导出
全局记录器编辑器包括以下部分:
 
  
1 工具栏
2 记录器消息列表
3 记录器消息详细信息
4 消息视图
全局记录器工具栏提供以下按钮:
| 按钮 | 描述 | 
|---|---|
| 从记录器取得消息 | 单击此按钮,可加载所支持的选定记录器的消息。 单击此按钮右侧的箭头,可打开可用记录器源的列表。 首次打开全局记录器编辑器时,记录器消息列表为空。单击此按钮右侧的箭头,可打开可用记录器源的列表,并且可选择要从其中获取数据的那些记录器源。 一旦选定,全局记录器便会尝试从所选择的记录器获取数据。 | 
| 清除 | 清除记录器消息列表。 | 
| 导出数据 | 打开另存为对话框,将来自全局记录器的消息保存到 XML 文件。这也适用于被过滤掉的消息。 | 
| 导入数据 | 打开 Windows 打开对话框,从先前导出自全局记录器的 XML 文件导入消息。 此数据导入会覆盖全局记录器的内容。 | 
记录器消息列表显示每个消息的相关信息。
| 信息 | 描述 | 
|---|---|
| 消息时间戳 | 在获取消息时由记录器创建的时间戳。 此时间戳的格式为 MM/DD/YYYY HH:MM:SS.mmm。 | 
| 类别 | 识别消息的记录器和记录器适配器。 一个记录器可以有多个记录器适配器。比如驱动记录器,就为每个驱动器配置了一个记录器适配器。 | 
| 消息源 | 记录器中记录器消息的来源。 记录器可以具有不同的子模块来创建记录器消息(比如,Safe Logger 中的不同安全相关节点)。此字段显示来源的原始名称。 | 
| 消息代码 | 每个记录器(CoDeSys 记录器除外)的唯一消息代码。 | 
| 消息 | 从记录器获取的原始消息文本。 | 
| 显示的消息数 | 记录器消息列表中显示的总消息数(显示在记录器消息列表的底部)。 | 
记录器消息列表中突出显示行的颜色定义:
| 颜色 | 描述 | 
|---|---|
| 白色 | 指示信息性消息。 | 
| 黄色 | 指示建议性消息。 | 
| 红色 | 指示警报性消息。 | 
| 灰色 | 指示已选择的信息性消息。 | 
| 橙色 | 指示已选择的建议性消息。 | 
| 深红色 | 指示已选择的警报性消息。 | 
每个记录器有不同的级别来根据严重性对消息分类。全局记录器将不同的级别映射到三个类别,以便提供一致的信息。
下表显示了不同记录器级别到全局记录器的三个类别的映射。
| 全局记录器 | 应用程序日志记录器 | CoDeSys 记录器 | 驱动记录器 | 消息记录器 | Safe Logger | 
|---|---|---|---|---|---|
| 信息 | 类型 1 | 信息 | 诊断类别 1 | 无 信息性 | 无 用户 动作 外部 事件 状态消息 调试消息 | 
| 建议 | 类型 2 | 警告 | 诊断类别 2 | 警告 | 警告 | 
| 警报 | 类型 3 | 错误 异常 | 诊断类别 3 | 错误 | 异常 严重 异常 紧急消息 | 
消息详细信息部分显示与记录器消息列表中所选择的消息有关的额外的记录器特有信息。其内容各不相同,具体取决于消息的记录器源。
消息详细信息部分可以通过过滤图标隐藏/显示。
消息视图的类别全局记录器提供有关进度的信息,比如每个记录器的已获取消息数或者获取数据时检测到的错误。