FBD、LD 和 IL 中的光标位置

IL 编辑器

此为文本编辑器,采用表格形式的结构。每个表格单元格都是可用的光标位置。另请参阅在 IL 编辑器视图中操作

FBD 和 LD 编辑器

它们是图形编辑器,请参见下面的示例 (1) 至 (15),其中显示了可用的光标位置:文本、输入、输出、运算块、触点、线圈、返回、跳转、元素之间的线条和网络。

诸如剪切、复制、粘贴、删除和其他特定于编辑器的命令的操作,取决于当前鼠标位置或所选的元素。请参阅在 FBD 和 LD 编辑器中操作

一般情况下,在 FBD 中环绕相应元素的虚线矩形指示光标的当前位置。此外,文本和外框变为蓝色或红色阴影。

LD 中,当光标定位于线圈和触点上时,它们会变为红色。

光标位置决定上下文菜单中有哪些元素可用于插入

可用的光标位置

(1) 每个文本字段

G-SE-0025755.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0025753.1.gif-high.gif

 

 

在左侧图形中,将用红色框标识可用的光标位置。右侧的图形显示了光标置于 AND 字段中的运算块。请记住,如果在 FBD、LD 和 IL 编辑器选项对话框中进行适当配置,则可输入地址来取代变量名称。

(2) 每个输入项:

G-SE-0025757.1.gif-high.gif

 

 

(3) 每个操作符、功能或功能块:

G-SE-0025759.1.gif-high.gif

 

 

(4) 输出项(如果后面有分配或跳转):

G-SE-0025763.1.gif-high.gif

 

 

(5) 跳转或返回指令前分配上方的线交叉点前面(紧靠线交叉点):

G-SE-0025754.1.gif-high.gif

 

 

(6) 网络中最右侧的光标位置或网络中除其他光标位置外的任何位置。这将选择整个网络:

G-SE-0025765.1.gif-high.gif

 

 

(7) 紧靠在分配前方的线交叉点:

G-SE-0025768.1.gif-high.gif

 

 

(8) 每个触点:

G-SE-0025758.1.gif-high.gif

 

 

(9) 每个线圈:

G-SE-0025769.1.gif-high.gif

 

 

(10) 每个返回和跳转:

G-SE-0025767.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0025756.1.gif-high.gif

 

 

(11) 触点和线圈之间的连接线:

G-SE-0025764.1.gif-high.gif

 

 

(12) 网络内的分支或子网络:

G-SE-0025766.1.gif-high.gif

 

 

(13) 并行触点之间的连接线(位置 1 到 4):

G-SE-0025762.1.gif-high.gif

 

 

(14) 网络前后:

G-SE-0025760.1.gif-high.gif

 

 

您可在编辑器的最左侧添加新网络。在现有网络前面插入新网络的操作只能对网络 1 执行

(15) 网络开头或末尾:

G-SE-0025761.2.gif-high.gif

 

 

可用字段从这里开始在网络开头添加触点和功能块。可用字段在此添加输出或跳转在网络的末尾添加元素返回、跳转和线圈。