此为 LD 元素。
在 LD 的左侧部分中,每个网络包含一个或多个触点。触点由 2 条垂直并行线表示。
触点从左至右传递条件 ON (TRUE) 或 OFF (FALSE)。将把布尔变量分配至每个触点。如果该变量为 TRUE,则从左至右传递条件,并最终传递至网络右侧部分的线圈。否则右侧连接将收到值 FALSE。
您可串联以及并联方式连接多个触点。并联触点表示逻辑 'OR' 条件,从而仅需要其中一个触点为 TRUE,让并行分支传输值 TRUE。与之相反,串联触点表示逻辑 'AND' 条件,其中所有触点都必须为 TRUE,方可让最终触点传输 TRUE。
因此,触点排列与并联或串联电路对应。
也可将触点取反。将用触点符号中的斜线对此进行指示。
取反触点仅在分配的布尔变量为 False 时传递传入条件(True 或 False)。
您可通过以下命令之一在 LD 网络中插入触点:插入触点或插入串联右触点、插入串联上触点、插入串联下触点、插入上升沿触点或插入下降沿触点,这些命令都位于 LD 菜单。也可以通过工具箱或从编辑器内的其他位置以拖放操作插入元素。
您可以将已经插入的触点替换为新触点或取反触点。为此,请将触点或取反触点从工具箱拖放到现有触点上。
如果您在 FBD 或 IL 视图中操作,命令将不可用。但是插入 LD 网络的触点和线圈将由相应的 FBD 元素或 IL 指令表示。