多选项卡式硬件目录是 Logic Builder 屏幕的缺省组件。
它包含以下选项卡:
o控制器:包含可插到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的逻辑、HMI 和运动控制器。
o设备和模块:包含可插到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的 PLC 组件、I/O 模块以及通讯、电机控制、安全和传感器设备。通过此选项卡,还可使用设备模板来插入设备。
oHMI 和 iPC:包含可插到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的 HMI 和 iPC 设备。
oDiverse:包含可插入到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的第三方设备。
各个选项卡的内容取决于项目。如果 EcoStruxure Machine Expert 项目中集成的控制器不支持比如 CANopen,则 CANopen 设备不会显示在目录中。
您可通过菜单视图 > 软件目录使用软件目录的选项卡(变量、资产、宏、工具箱、库)来展开此视图。
通过工具栏中的按钮硬件目录
和逻辑目录
,可以显示或隐藏目录视图。
如通过拖放操作添加设备一章中所述,您可通过简单的拖放操作从目录向项目添加元素。
目录视图的每个选项卡都包含一个搜索框。您在搜索框中输入的字符串会作为目标在选项卡的子列表中进行分析。在打开的子列表中,识别的条目标为黄色。列表中与搜索字符串不符的任何其他条目都被隐藏。在关闭的子列表中找到的条目数以粗体显示在每个子列表的标题栏中。
默认情况下,将对列表中的条目名称执行搜索。但 EcoStruxure Machine Expert 还支持标签机制。通过这种机制,可向目录视图中包含的任意字符串分配所选的搜索字符串。
目录视图的每个选项卡都包含一个收藏夹列表。若要提供快速访问,可通过拖放操作向此收藏夹列表添加常用元素。
Devices & Modules选项卡中的“从设备模板添加设备”
Devices & Modules选项卡的下部有选项设备模板。激活此选项可在Devices & Modules选项卡的列表中显示现场设备的可用模板。如从模板添加设备一章中所述,将它们添加至设备树。