登录

概述

在线 > 登录命令将应用程序连接至目标设备(控制器或仿真目标),从而更改为在线模式。

缺省快捷方式为 Alt + F8

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o在下载应用程序时,要确认您在通讯设置对话框中输入了正确的设备名称或设备地址。

o确认机器防护装置和标签已经就位,以便任何可能的意外机器操作都不会导致人身伤害或设备损坏。

o阅读并理解软件和相关设备的所有用户文档,以及与设备或机器操作有关的文档。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

如果在目标设备上建立了在线用户管理(另请参阅用户和组一章),在登录时将提醒您输入相应的用户名和密码。为此,对话框设备用户登录打开。

注意: 连接到目标设备时,EcoStruxure Machine Expert 视图的布局可能改变。因为在切换到在线模式时,会自动选择在线透视图

在设备编辑器中选择通讯设置选项卡的视图

根据在工具 > 选项 > 设备编辑器对话框中为通讯页面选择的选项,设备编辑器的通讯设置选项卡会以三种不同的模式来显示。有关详细信息,请参阅各选项卡的说明。

模式

通讯页面设置

设备编辑器对话框

1

控制器选择模式(缺省设置)

控制器选择模式中的通讯设置选项卡

2

简单模式

简单模式中的通讯设置选项卡

3

经典模式

经典模式中的通讯设置选项卡

登录程序

登录步骤是相同的。它们的区别仅在于通讯设置选项卡的呈现。

要成功登录,则必须在没有检测到错误的情况下完成代码生成(请参阅登录前的生成过程一章)。

步骤

动作

1

执行命令在线 > 登录或单击工具栏中的登录按钮 G-SE-0028058.1.gif-high.gif,或者按 ALT + F8。

结果:由于之前尚未设置目标地址,设备编辑器的通讯设置视图会以您选择的模式打开。显示消息框,指示尚未定义有效地址。

2

如果 EcoStruxure Machine Expert 仅检测到一个控制器,则此控制器被用作目标设备。

如果检测到数个控制器,可双击要登录的控制器。

注意: 在控制器选择模式和经典模式中,仅列出目标 ID 与所选控制器相同的那些控制器。要显示列表中的所有控制器,可将过滤器条件设置为

3

执行命令在线 > 登录或单击工具栏中的登录按钮 G-SE-0028058.1.gif-high.gif,或者按 ALT + F8。

结果:显示消息框,通知有潜在危险。

4

单击取消中止登录操作或按 Alt + F 确认信息并登录所选控制器。

结果:如果按 ALT + F 建立与控制器间的连接,则可下载应用程序

登录失败

如果...

则...

注释

如果在登录控制器期间检测到错误,

则中止操作且显示错误消息。

在错误消息中,您可以显示错误详细信息。

如果在登录消息中出现包含文本 SOURCEPOSITION 的异常,

则可以执行命令在编辑器中使用源代码

光标处于错误检出位置的情况下,此命令会在编辑器中打开此功能。