配方管理器提供功能来处理用户定义的以下列表:项目变量、指定的配方定义、配方定义中这些变量的定值集、指定的配方。
您可以使用配方来修改或读取控制器上特定变量集(配方定义)的配方值。也可从文件载入它们,或将将它们保存至文件。可使用您必须相应配置的可视化元素进行这些交互(输入配置执行命令)。您也可使用应用程序中的特定配方命令。
如果选择了配方,验证配方是否适合将要控制的过程。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o对安装的应用程序和设备执行安全分析。 o验证配方是否适合过程和设备或所具有的功能。 o提供适当的参数,尤其是用于限制和其他安全相关元素的参数。 o验证所有传感器和执行器是否与所选配方兼容。 o在验证和调试期间彻底测试所有功能。 o依据安全分析和适用的规范及规则,为关键控制功能(紧急停止、超限状况等)提供独立的路径。。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
默认情况下,在下载期间,将把配方管理器载入控制器。它将在应用程序于控制器上运行时,处理配方的写入和读取。但是,仅将配方用于在系统启动过程中(即 EcoStruxure Machine Expert 仍连接到控制器时)交换参数无需将配方管理器载入控制器。您可为此使用选项 PLC 中的配方管理停用其下载。然后将由标准在线命令和服务来处理配方值的写入和读取。如果出于运行时期间应用程序需要,配方管理必须在控制器上运行,则 RecipeCommands 功能块用于处理配方命令。
有关各种在线模式下配方行为的说明,请参阅配方定义一章。
如果配方管理器位于配方影响的应用程序之外的另一个控制器上,则将使用数据服务器读取/写入配方中包含的变量。变量读写同步完成。在读取/写入后通过调用 g_RecipeManager.LastError,您可验证是否成功执行传输(在该情况下 g_RecipeManager.LastError=0)。
要将配方管理器对象添加至工具树,可选择应用程序节点,单击绿色加号按钮并执行命令添加其他对象... > 配方管理器...。通过单击添加确认 Add Recipe Manager 对话框,然后配方管理器节点将插入应用程序节点下。
您可将一个或数个配方定义对象添加至配方管理器节点。为此,可单击配方管理器节点的绿色加号按钮,并执行命令配方定义...。在 Add Recipe Definition 对话框中输入名称,并单击添加。双击节点以查看并编辑配方定义,包括单独编辑器窗口中的特定配方。有关各种在线模式下配方行为的说明,请参阅配方定义一章。
默认情况下,配方将根据配方管理器编辑器的存储选项卡中的设置自动存储至文件:
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
存储类型 |
选择文本或二进制存储类型。 |
|
文件路径 |
指定配方在控制器或本地系统文件中的保存位置。在控制器中,路径必需以反斜线 (\) 结尾,如 MyRecipes\。 |
|
文件扩展名 |
指定配方文件的文件扩展名。 |
注意: 也可通过虚拟化元素上的输入来定义存储文件(输入配置 - 执行命令 - 保存配方/从文件载入配方)。但是,当在虚拟化配置中定义该文件的名称时,不要在配方管理器中覆盖在此定义的 * .txtrecipe 文件。
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
分隔符 |
对于文本存储,为存储选择的列将由分隔符来分离。选择提议的 6 个选项中的 1 个。 |
|
可用列 |
配方定义的所有列,由相应标题来表示。 |
|
选择列 |
配方定义的选择列,即要保存的列。 在该部分中至少包含具有当前值的列。无法将其取消选择。 |
|
箭头按钮 |
通过选择相应的条目并单击箭头按钮,可将其他列移位至右侧或左侧。您也可通过使用双箭头按钮,一次性将所有条目从一侧移动至另一侧。 |
|
向上和向下按钮 |
单击这些按钮来调整所选列的顺序,该顺序为存储文件中列的顺序。 将对每个配方在指定文件夹中创建文件 <配方名称>.<配方定义>.<文件扩展名>。在每次重新启动应用程序时,该文件将重新载入配方管理器。有关配方存储文件的更新配置,请参阅常规选项卡中的说明。 |
|
另存为默认值 |
单击另存为默认值按钮将在该对话框中所做的设置用作另外插入的每个配方管理器的缺省设置。 |
注意: 浮点值(类型 REAL/LREAL)以十进制格式和十六进制格式存储在文本配方文件中。(因为十六进制值表示确切值,而十进制 REAL 值表示第七个十进位位置的值。)
示例:PLC_PRG.realVar:=22.0F16#1600000H-5
如要手动修改配方文件中的值,请编辑十进制值,并删除后续的十六进制条目。(如果两个值都可用,则加载十六进制值。)
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
PLC 中的配方管理 |
如果由于应用程序运行时期间没有要处理的配方而在控制器上不需要配方管理器,则可停用该选项,这样就不会下载管理器。 仅在执行下载后方可自动更新配方文件。要将配方管理下载至控制器,可选择该选项。 |
|
保存配方 |
|
|
自动保存修改到配方文件 |
只有在选择了选项 PLC 中的配方管理时,此选项才可用。 选择自动保存修改到配方文件选项后,无论配方如何更改,都会在 runtime 模式下自动更新配方文件。 |
|
加载配方 |
|
|
仅通过变量列表的准确匹配进行加载 |
选择选项仅通过变量列表的准确匹配进行加载后,只有在文件包含应用程序的配方定义变量列表中可用的所有变量时,才会加载配方文件。文件中的变量顺序必须与变量列表中相同。末尾的附加条目被忽略。否则,便无法加载配置,并且会设置返回值 ERR_RECIPE_MISMATCH (RecipeManCommands.GetLastError)。 |
|
通过变量名称加载匹配的变量 |
选择选项通过变量名称加载匹配的变量后,可仅从配方文件加载变量名称一致的变量。当文件中的变量列表不同于应用程序的配方定义中的列表时,不设置错误状态。因此,如果文件或配方定义中的变量已被删除,也能够加载配方文件。 |
|
写配方 |
|
|
Limit the variable to min/max when recipe value is out of the range |
选择选项 Limit the variable to min/max when recipe value is out of the range 后,如果配方包含超出值范围的值,则将定义的最小或最大值写入到控制器。 |
|
Do not write to a variable when the recipe value is out of the min/max range |
选择选项 Do not write to a variable when the recipe value is out of the min/max range 后,如果配方包含超出值范围的值,则会阻止值写入到控制器。将保留控制器中当前存在的值。 |
单击写配方按钮,可在应用程序处于在线模式时,将配方的选定值写入到控制器中的变量。
注意: 控制器中的当前值将被配方值覆盖。