SFC 编辑器

概述

SFC 编辑器可用于以 IEC 61131-3 编程语言 SFC - 顺序功能图进行对象编程。在您将新的 (POU) 对象添加至项目时选择语言。

SFC 编辑器是图形编辑器。在选项 > SFC 编辑器对话框中执行有关行为和显示的一般设置。

SFC 编辑器可在窗口的下半部分使用,并在您编辑 SFC POU 对象时打开。该窗口在其上半部分还具有声明编辑器

SFC 编辑器

G-SE-0025799.2.gif-high.gif

 

 

使用 SFC 编辑器

在 SFC 图中使用的元素位于 SFC 菜单中。一旦激活 SFC 编辑器,即可使用该菜单。以顺序或并行步顺序排列它们,各步通过转移连接。有关更多信息,请参阅在 SFC 编辑器中操作

您可在单独的属性窗口中编辑步的属性。此外,您可定义每个步的活动的最小和最大时间。

您可访问用于控制 SFC 的处理(例如步状态、超时分析、复位)的隐式变量