在线模式下的监视列表

监控

在线模式下的监视列表 (Watch<n>) 在列中显示变量的当前值。此为变量在 2 个任务循环之前具有的值。

还会显示可能已分配的直接 IEC 地址和/或注释。视图的组件与声明编辑器在线视图的那些组件对应。

请参阅创建监视列表一章,了解如何设置该监视列表以及如何处理结构化变量的折叠的说明。

在线模式下的监视视图

G-SE-0025880.2.gif-high.gif

 

 

注意: 在线模式下,您可通过使用命令添加监视将表达式添加至监视列表。

写入和强制使用值

准备值列,可通过命令 写入值强制值将要写入或强制使用的所需值输入控制器上的相应表达式。请参阅命令写入强制的说明,这些命令也可在其他监视视图中使用(例如在声明编辑器中)。

监视全部强制

此为特殊的监视列表视图,在线模式下,将自动用所有活动应用程序的当前强制值填入该视图。将显示每个表达式类型准备值,和 Watch<n> 列表的在线视图中一样。

您可通过按钮解除强制...借助以下可用命令之一将值解除强制:

o解除所选全部表达式的强制,并且不修改值。

o解除所选全部表达式的强制,并且将变量恢复为强制前的值。

监视全部强制对话框

G-SE-0025894.2.gif-high.gif