TM5 环境特性

机箱要求

TM5 组件是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区域 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本手册规格的环境中使用,那么符合电磁兼容性要求的能力(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)可能会降低。

TM5 组件满足欧盟 (CE) 关于 EN61131-2 定义的开放设备的要求。这些组件必须安装在专用于特定环境条件的机壳中,将意外接触到危险电压的可能性降到最低。机箱应采用金属制造以提高 TM5 系统的电磁抗扰性。如果要符合 UL 规定,机箱必须具有带有钥匙的锁定机构,以防非法进入。

环境特性

此设备满足 UL 和 CSA 标准,带有两种认证标志。另外它通过了 CE 合格认证。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。

下表提供了一般环境特性:

特性

最低规格

测试范围

标准

IEC61131-2

机构标准

UL 508

CSA 22.2 No. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

操作环境温度

水平安装

-20 到 60 °C(-4 到 140 °F)

垂直安装

-20...50 °C (-4...122 °F)

储存温度

-40...85 °C (-40...185 °F)

相对湿度

5...95%(无冷凝)

污染等级

IEC60664

2

防护等级

IEC61131-2

IP20

耐腐蚀性

工作海拔高度

0...2000 米(0...6.560 英尺)

储存海拔高度

0...3000 米(0...9.842 英尺)

抗振性

IEC/EN 61131-2

安装在 DIN 导轨上

3.5 毫米(0.138 英寸)稳幅,从 5 到 8.4 Hz

9.8 m/s2 (1 gn) 恒加速度,从 8.4 到 150 Hz

抗机械冲击

147 m/s2 (15 gn),11 毫秒持续时间

连接类型

可插拔卡簧端子块

连接器插入/拔出次数

50

注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。

电磁敏感性

下表提供了 TM5 系统 电磁敏感性规格:

特性

最低规格

测试范围

静电释放

IEC/EN 61000-4-2

8 kV(空气放电),标准 B

4 kV(接触放电),标准 B

电磁场

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz...2 GHz),标准 A

快速瞬变脉冲群

IEC/EN 61000-4-4

电源线路:2 kV,标准 B

I/O:1 kV,标准 B

屏蔽电缆:1 kV,标准 B

重复率:5 和 100 KHz

浪涌防护 24 Vdc 电路

IEC/EN 61000-4-5

共模时为 1 kV,标准 B

差模时为 0.5 kV,标准 B

浪涌防护 230 Vac 电路

IEC/EN 61000-4-5

共模时为 2 kV,标准 B

差模时为 1 kV,标准 B

感应电磁场

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff(0.15 到 80 MHz),标准 A

传导发射

EN 55011(IEC/CISPR11)

150...500 kHz,准峰值 79 dB (µV)

500 kHz...30 MHz,准峰值 73 dB (µV)

辐射发射

EN 55011(IEC/CISPR11)

30...230 MHz,10 m@40 dB (µV/m)

230 MHz...1 GHz,10 m@47 dB (µV/m)

标准 A   测试期间不中断运行。

标准 B   测试期间允许短暂中断运行。

注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。