要配置 TM5 管理器,请执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,展开 TM5 节点。 |
|
2 |
双击 TM5_Manager 节点。 结果:显示 TM5 管理器配置窗口。 |
|
3 |
选择 I/O 配置选项卡。 |
I/O 配置参数:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
单位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
总线循环时间 |
0.5 毫秒 1 毫秒 2 毫秒 3 毫秒 4 毫秒 5 毫秒 |
1 毫秒 |
ms |
扩展总线循环时间 |
|
最大物理插槽数 |
嵌入式模块数...250 |
250 |
- |
扩展总线上的最大模块数。 |
|
FW 存储库的名称 |
不可配置 |
- |
- |
|
|
以米(英尺)为单位的最大总线长度 |
1...2500 (3.28...8202) |
100 (328) |
米 |
扩展总线上使用的电缆总长度。 |
注意: 有关您系统最大容量的详细信息,请参阅 TM5/TM7 系统计划和安装指南。
总线循环时间可以配置为 0.5 到 5 毫秒。非常快的循环会缩短处理监控、诊断和非循环命令的空闲时间。
总线循环时间遵循 2 个规则:
o长于配置中任何扩展模块或功能块的最大最短循环时间。
o长到足以与所有模块和功能块进行数据交换。
模块或块的最短循环时间是该模块或块执行 I/O 管理所需的时间。如果总线循环时间小于此最小值,则模块将无法正常工作。
模块或功能块的最短 I/O 更新时间是模块或功能块在总线上更新 I/O 所需的时间。如果总线循环时间比此最小值短,则将在下一个总线循环时间在总线上更新 I/O。
在每个任务开始时,任务中使用的输入的 %I 存储器变量通过输入的物理状态进行更新。
在配置为总线循环任务的任务结束后的下一个总线循环,从 %Q 存储器变量值更新物理输出。
有关总线循环任务的详细信息,请参阅控制器 PLC 设置选项卡。
显示扩展模块的估计功耗:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
右键单击设备树的 TM5_Manager 节点。 |
|
2 |
选择功耗。 |
注意: 功耗功能表示的电流消耗数字基于假设值,而不是实际的电流测量值。输出的假设值基于典型负载,但可使用每个模块的 I/O 配置选项卡中的 24 Vdc I/O 段外部电流设置进行调整(请参阅 Modicon TM5 扩展模块配置编程指南)。输入信号的假设基于已知的内部负载,因此无法修改。当需要使用功耗功能来测试电源预算时,实际完整的系统测试和试运行是不可替代的。请参阅 TM5 / TM7 系统规划和安装指南。