下表显示了嵌入式常规 I/O 模块及其关联的控制器参考号:
|
控制器 |
嵌入式常规 I/O |
描述 |
|---|---|---|
|
LMC058LF42 |
DI12DE |
12 路数字量输入 24 VDC,漏极,IEC 61131-2,类型 1 |
|
DO12TE |
12 路输出 24 VDC / 0.5 A |
|
|
LMC058LF424 |
DI12DE |
12 路数字量输入 24 VDC,漏极,IEC 61131-2,类型 1 |
|
DO12TE |
12 路输出 24 VDC / 0.5 A |
|
|
AI4LE |
4 路输入 ±10 V / 0...20 mA / 4...20 mA |
要配置嵌入式常规 I/O,请执行以下操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击 MyController > TM5 > TM5_Manager > 嵌入式总线 > Module_x。 |
|
2 |
选择 I/O 配置选项卡。 |
I/O 配置选项卡包含以下列:
|
列 |
描述 |
可编辑 |
|---|---|---|
|
参数 |
参数名称 |
否 |
|
类型 |
参数数据类型 |
否 |
|
值 |
参数的值 |
如果参数可编辑,则可双击编辑框将其打开。 |
|
缺省值 |
缺省参数值 |
否 |
|
单位 |
参数的单位值 |
否 |
|
描述 |
参数的简短描述 |
否 |
可以在 I/O 映像选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供拓扑寻址等其他信息:
I/O 映像选项卡包含以下列:
|
列 |
描述 |
|---|---|
|
变量 |
用于将通道映射到变量上。 双击图标可输入变量名。 如果这是一个新变量,则可以创建该变量。根据自动 I/O 映射项目选项设置在每个通道上自动创建新变量。 还可以通过单击 ... 按钮使用变量输入助手来映射现有变量。 |
|
映射 |
指示通道映射到新变量还是现有变量 |
|
通道 |
设备的通道的名称 |
|
地址 |
通道的地址 |
|
类型 |
通道的数据类型 |
|
缺省值 |
当控制器处于 STOPPED 状态时输出所采用的值。 双击可更改缺省值。 |
|
单位 |
通道值的单位 |
|
描述 |
通道的描述 |