RAM 存储器结构

简介

本节介绍 Modicon LMC058 Motion Controller 不同区域的 RAM (Random Access Memory) 大小。

存储器映射

RAM 大小为 64 MB。

RAM 由以下 2 个区域组成:

o专用应用程序存储器

o操作系统存储器

下表介绍专用应用程序存储器:

区域

元素

大小

系统区域

128 KB

系统区域可映射的地址

%MW0...%MW59999

125000 字节

系统和诊断变量 

(%MW60000...%MW60199)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求必须是只读请求。

动态存储区域:读取重新定位表

(%MW60200...%MW61999)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求可以是读取或写入请求。但是,如果已经在重新定位表中声明此存储器,则必须是只读请求。

系统和诊断变量 

(%MW62000...%MW62199)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求可以是读取或写入请求。

动态存储区域:对重新定位表执行写操作 

(%MW62200...%MW63999)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求可以是读取或写入请求。但是,如果已经在重新定位表中声明此存储器,则必须是只写请求。

保留

3000 字节

保留数据

32 ko

永久性数据

64 ko

用户区域

10 MB

符号

动态分配

变量

应用程序

系统和诊断变量

变量

描述

PLC_R

控制器只读系统变量的结构。

PLC_W

控制器读/写系统变量的结构。

ETH_R

以太网只读系统变量的结构。

ETH_W

以太网读/写系统变量的结构。

SERIAL_R

串行线路只读系统变量的结构。

SERIAL_W

串行线路读/写系统变量的结构。

TM5_MODULE_R

TM5 模块只读系统变量的结构。

PROFIBUS_R

Profibus 读取系统变量的结构。

有关系统和诊断变量的详细信息,请参阅 LMC058 PLCSystem 库指南

存储器寻址

下表描述了地址大小 Double Word (%MD)、Word (%MW)、Byte (%MB) 和 Bit (%MX) 的存储器寻址:

双字

字节

%MD0

%MW0

%MB0

%MX0.7

...

%MX0.0

%MB1

%MX1.7

...

%MX1.0

%MW1

%MB2

%MX2.7

...

%MX2.0

%MB3

%MX3.7

...

%MX3.0

%MD1

%MW2

%MB4

%MX4.7

...

%MX4.0

%MB5

%MX5.7

...

%MX5.0

%MW3

%MB6

%MX6.7

...

%MX6.0

%MB7

%MX7.7

...

%MX7.0

%MD2

%MW4

%MB8

%MX8.7

...

%MX8.0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

存储器范围重叠的示例:

%MD0 包含 %MB0 (...) %MB3,%MW0 包含 %MB0 和 %MB,%MW1 包含 %MB2 和 %MB3。

注意: Modbus 通讯与应用程序不同步。