作用:命令转换到 RUNNING 控制器状态。
启动条件:BOOTING 或 STOPPED 状态。
发出运行命令的方法:
o“运行/停止”输入:如果已配置,向“运行/停止”输入发出上升沿命令(假设“运行/停止”开关位于“运行”位置)。将“运行/停止”设置为 1,以使所有后续选项生效。
有关详细信息,请参阅运行/停止输入。
oEcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择启动命令。
o来自 Web 服务器的“运行”命令
o使用 LMC058 PLCSystem 库的 PLC_W.q_wPLCControl 和 PLC_W.q_uiOpenPLCControl 系统变量,通过 Modbus 请求进行外部调用。
o登录并看在线变化 选项:在控制器处于 RUNNING 状态期间启动的在线修改(部分下载)会在成功后使控制器返回 RUNNING 状态。
o多重下载命令:如果选择在下载或在线更改后启动全部应用程序选项,则将控制器设置为 RUNNING 状态,无论目标控制器最初是处于 RUNNING、STOPPED、HALT 还是 EMPTY 状态。
o控制器会在某些条件下自动重新启动为 RUNNING 状态。
有关更多详细信息,请参阅控制器状态图。
作用:命令转换到 STOPPED 控制器状态。
启动条件:BOOTING、EMPTY 或 RUNNING 状态。
发出停止命令的方法:
o运行/停止输入:如果已配置,命令运行/停止输入的值为 0。有关详细信息,请参阅运行/停止输入。
oEcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择停止命令。
o来自 Web 服务器的“停止”命令
o通过应用程序进行内部调用,或使用 PLC_W. q_wPLCControlLMC058 PLCSystem 库的 PLC_W. q_uiOpenPLCControl 和 系统变量,通过 Modbus 请求进行外部调用。
o登录并看在线变化 选项:在控制器处于 STOPPED 状态期间启动的在线修改(部分下载)会在成功后使控制器返回 STOPPED 状态。
o下载命令:将控制器隐式设置为 STOPPED 状态。
o多重下载命令:如果未选择在下载或在线更改后启动全部应用程序选项,则将控制器设置为 STOPPED 状态,无论目标控制器最初是处于 RUNNING、STOPPED、HALT 还是 EMPTY 状态。
o借助脚本重新启动:USB 存储盘上的文件传输脚本可以发出“重新启动”作为其最终命令。控制器会重新启动为 STOPPED 状态,前提是启动序列的其他条件允许发生这种情况。有关详细信息,请参阅使用 USB 大容量存储生成脚本和文件以及重新启动。
o控制器会在某些条件下自动重新启动为 STOPPED 状态。
有关更多详细信息,请参阅控制器状态图。
作用:将所有变量(除了剩余变量)复位为其缺省值。将控制器置于 STOPPED 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出热复位命令的方法:
oEcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择热复位命令。
o使用 PLC_W. q_wPLCControlLMC058 PLCSystem 库的 PLC_W. q_uiOpenPLCControl 和 系统变量,通过应用程序进行内部调用。
热复位命令的效果作用:
1.应用程序停止。
2.擦除强制。
3.复位错误的诊断指示。
4.保持保留变量的值。
5.保持保留-持久性变量的值。
6.所有非定位和非剩余变量都复位为其初始化值。
7.保持前 1000 个 %MW 寄存器的值。
8.%MW1000 至 %MW59999 寄存器的值复位为 0。
9.所有现场总线通讯都停止,然后在完成复位后重新启动。
10.所有输入都复位为其初始化值。所有输出都复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
11.在以下情况中,将读取后配置文件:
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:将所有变量(除了保留-持久性类型的剩余变量)都复位为其初始化值。将控制器置于 STOPPED 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出冷复位命令的方法:
oEcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择冷复位命令。
o使用 PLC_W. q_wPLCControlLMC058 PLCSystem 库的 PLC_W. q_uiOpenPLCControl 和 系统变量,通过应用程序进行内部调用。
冷复位命令的作用:
1.应用程序停止。
2.擦除强制。
3.复位错误的诊断指示。
4.保留变量的值复位为其初始化值。
5.保持保留-持久性变量的值。
6.所有非定位和非剩余变量都复位为其初始化值。
7.保持前 1000 个 %MW 寄存器的值。
8.%MW1000 至 %MW59999 寄存器的值复位为 0。
9.所有现场总线通讯都停止,然后在完成复位后重新启动。
10.所有输入都复位为其初始化值。所有输出都复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
11.在以下情况中,将读取后配置文件:
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:将所有变量(包括剩余变量)都复位为其初始化值。擦除控制器上的所有用户文件。将控制器置于 EMPTY 状态。
启动条件:RUNNING、STOPPED 或 HALT 状态。
发出初始值复位命令的方法:
oEcoStruxure Machine Expert 在线菜单:选择初始值复位命令。
初始值复位命令的作用:
1.应用程序停止。
2.擦除强制。
3.擦除所有用户文件(启动应用程序、数据记录、后配置)。
4.复位错误的诊断指示。
5.复位保留变量的值。
6.复位保留-持久性变量的值。
7.复位所有非定位和非剩余变量。
8.前 1000 个 %MW 寄存器的值复位为 0。
9.%MW1000 至 %MW59999 寄存器的值复位为 0。
10.所有现场总线通讯都停止。
11.嵌入式专用 I/O 复位为其硬件初始化值。
12.所有其他输入都复位为其初始化值。
所有其他输出都复位为其硬件初始化值。
13.控制器重新启动。
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
作用:命令控制器重新启动。
启动条件:任何状态。
发出重新启动命令的方法:
o电源重置
o借助脚本重新启动:USB 存储盘上的文件传输脚本可以发出“重新启动”作为其最后一个命令。控制器会重新启动为 STOPPED 状态,前提是启动序列的其他条件允许发生这种情况。有关详细信息,请参阅使用 USB 大容量存储生成脚本和文件以及重新启动。
重新启动的作用:
1.控制器的状态取决于多种条件:
a.在以下情况下,控制器状态为 RUNNING:
通过电源重置引发重新启动,并且:
- 启动模式设置为在“运行”状态下启动,未配置“运行/停止”输入,控制器在电源重置前未处于 HALT 状态,并且剩余变量有效。
- 启动模式设置为在“运行”状态下启动,已配置“运行/停止”输入并将其设置为“运行”,控制器在电源重置前未处于 HALT 状态,并且剩余变量有效。
- 启动模式设置为以上一个状态启动,控制器在电源重置前的状态为 RUNNING,“运行/停止”输入设置为未配置,启动应用程序未发生更改,并且剩余变量有效。
- 启动模式设置为以上一个状态启动,控制器在电源重置前的状态为 RUNNING,并且“运行/停止”输入已配置并设置为“运行”。
通过脚本引发重新启动,并且:
- 启动模式设置为在“运行”状态下启动,已配置“运行/停止”输入或开关并将其设置为 RUN,控制器在电源重置前未处于 HALT 状态,并且剩余变量有效。
b.在以下情况下,控制器状态为 STOPPED:
通过电源重置或借助脚本重新启动引发重新启动,并且:
- 启动模式设置为在“停止”状态下启动。
- 启动模式设置为以上一个状态启动,并且控制器在电源重置前的状态不是 RUNNING。
- 启动模式设置为以上一个状态启动,控制器在电源重置前的状态为 RUNNING,“运行/停止”输入设置为未配置,并且启动应用程序已发生更改。
- 启动模式设置为以上一个状态启动,控制器在电源重置前的状态为 RUNNING,“运行/停止”输入设置为未配置,启动应用程序未发生更改,并且剩余变量无效。
- 启动模式设置为以上一个状态启动,控制器在电源重置前的状态为 RUNNING,并且“运行/停止”输入已配置并设置为“停止”。
- 启动模式设置为在“运行”状态下启动,并且控制器在电源重置前的状态是 HALT。
- 启动模式设置为在“运行”状态下启动,控制器在电源重置前的状态不是 HALT,并且“运行/停止”输入已配置并设置为“停止”。
c.在以下情况下,控制器状态为 EMPTY:
- 不存在启动应用程序或启动应用程序无效,或
- 由特定系统错误引发重新启动。
d.如果不存在有效固件,则控制器状态为 INVALID_OS。
2.如果成功加载启动应用程序,则会保持强制。如果未成功加载,则会擦除强制。
3.复位错误的诊断指示。
4.如果保存的环境有效,则恢复保留变量的值。
5.如果保存的环境有效,则恢复保留-持久性变量的值。
6.所有非定位和非剩余变量都复位为其初始化值。
7.如果保存的环境有效,则恢复前 1000 个 %MW 寄存器的值。
8.%MW1000 至 %MW59999 寄存器的值复位为 0。
9.所有现场总线通讯都会停止,然后在成功加载了启动应用程序之后重新启动。
10.所有输入都复位为其初始化值。所有输出都复位为其硬件初始化值,然后再复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
11.在以下情况中,将读取后配置文件:
12.控制器文件系统已初始化,并且已释放其资源(套接字、文件句柄等等)。
控制器所采用的文件系统需要在控制器每次重新通电后都重新建立。如果不定期维护机器,或者如果使用的是不间断电源 (UPS),则必须每年对控制器执行至少一次重新通电(断电,然后再重新加电)。
|
注意 |
|
性能下降 |
|
每年至少通过移除电源然后重新通电来重新启动控制器一次。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
注意: 如果应用程序和剩余变量与启动应用程序中的定义相同,则检查环境测试会将环境视作有效。
注意: 如果从与控制器相同的电源向运行/停止输入供电,则会立即检测到此输入掉电,控制器的行为如同收到停止命令一样。因此,当启动模式设置为以上一个状态启动时,如果从同一个电源向控制器和运行/停止输入供电,则在正常情况下,控制器在电源中断后会重新启动进入 STOPPED 状态。
注意: 如果您在控制器处于 RUNNING 或 STOPPED 状态期间对应用程序进行在线修改,但是未手动更新您的启动应用程序,则控制器会在下一次重新启动时检测到环境中存在差异,剩余变量会按照冷复位命令进行复位,并且控制器会进入 STOPPED 状态。
作用:将可执行的应用程序加载到 RAM 存储器中。也可以在闪存中创建启动应用程序。
启动条件: RUNNING、STOPPED、HALT 和 EMPTY 状态。
发出下载应用程序命令的方法:
oEcoStruxure Machine Expert:
存在 2 个选项用于下载完整应用程序:
o“下载”命令。
o“多重下载”命令。
有关应用程序下载命令的重要信息,请参阅控制器状态图。
oFTP:使用 FTP 将启动应用程序加载到闪存中。更新的文件会在下一次重新启动时应用。
oUSB 存储盘:使用连接到控制器 USB 主机端口的 USB 存储盘加载启动应用程序文件。更新的文件会在下一次重新启动时应用。有关详细信息,请参阅使用 USB 存储盘传输文件。
EcoStruxure Machine Expert 下载命令的作用:
1.停止然后现有应用程序,然后将其擦除。
2.如果有效,则会加载新应用程序,并且控制器采用 STOPPED 状态。
3.擦除强制。
4.复位错误的诊断指示。
5.保留变量的值复位为其初始化值。
6.保持任何现有保留-持久性变量的值。
7.所有非定位和非剩余变量都复位为其初始化值。
8.保持前 1000 个 %MW 寄存器的值。
9.%MW1000 至 %MW59999 寄存器的值复位为 0。
10.所有现场总线通讯都会停止,然后在下载完成后启动新应用程序的所有已配置现场总线。
11.嵌入式专用 I/O 都复位为用户以前配置的缺省值,然后在下载完成后设置为用户配置的新缺省值。
12.所有输入都复位为其初始化值。下载完成后,所有输出都复位为其硬件初始化值,然后再复位为其软件初始化值,或者如果未定义软件初始化值,则复位为缺省值。
13.在以下情况中,将读取后配置文件:
有关变量的详细信息,请参阅剩余变量。
FTP 或 USB 存储盘下载命令的作用:
下一次重新启动后才能看到这些作用的效果。下一次重新启动时,效果与无效环境下的重新启动相同。请参阅重新启动。