TM2AMI2HTN 是 2 通道模拟量输入扩展模块。
|
特性 |
描述/值 |
|
|---|---|---|
|
连接方式 |
可插拔螺钉端子块 |
|
|
电源 |
通过带状电缆供电 |
|
|
输入 |
||
|
输入通道数 |
2 |
|
|
输入类型 |
单端 |
|
|
输入范围 |
电压输入 |
-10…+10 Vdc/0…10 Vdc |
|
电流输入 |
0…20 mA/4…20 mA |
|
下图显示 TM2AMI2HTN 扩展模块:
1 带状电缆
2 状态 LED
3 可插拔输入螺钉端子块
4 带状电缆连接器
5 DIN 导轨塑料夹
下图显示 TM2AMI2HTN 的输入端子块的引脚分配:
下表介绍 TM2AMI2HTN 的状态 LED:
|
标签 |
功能类型 |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
PWR |
电源 |
绿色 |
亮起 |
已通电。 |
|
熄灭 |
已断电。 |
|||
|
ERR |
错误检测 |
红色 |
亮起 |
检测到初始化错误。 |
|
快速闪烁(每秒 2 次) |
检测到硬件错误。 |
|||
|
慢速闪烁(每秒 1 次) |
模块未配置或未使用任何一个模块通道。 |
|||
|
熄灭 |
模块配置正确且模块正常工作。 |