本节介绍 TM2AMO2HTN 扩展模块的电气与输入特性。其他特性会在环境特性主题中介绍。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (4 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM2AMO2HTN 扩展模块的尺寸:
|
特性 |
描述/值 |
||
|---|---|---|---|
|
电压输出 |
电流输出 |
||
|
最大输出数 |
2 |
||
|
公共端 |
1 |
||
|
输出范围 |
-10...+10 Vdc/0...10 Vdc |
0...20 mA/4...20 mA |
|
|
可连接 I/O 端子 |
可插拔端子 |
||
|
负载阻抗 |
> 2 kΩ |
< 300 Ω |
|
|
应用程序负载类型 |
电阻式负载 |
||
|
稳定时间 |
10 毫秒 |
||
|
总输出系统传输时间 |
10 毫秒 + 1 次扫描时间 |
||
|
输出公差 |
没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时) |
± 1% 全标度 |
|
|
最大偏差 |
± 2.5% 全标度 |
||
|
数字精度 |
12 位,包括符号 |
||
|
温度漂移 |
±0.06% 全标度/°C |
||
|
输出波纹电压 |
±50 mV |
||
|
串音 |
60 dB |
||
|
非线性度 |
± 0.5% 全标度 |
||
|
LSB 的输出值 |
6 mV |
10 μΑ |
|
|
保护类型 |
输出和内部电路之间的光耦合器 |
||
|
输出保护 |
短路保护 |
开路检测 |
|
|
如果输入电源小于电源故障阈值,则为输出行为 |
关闭 |
||
|
电缆 |
类型 |
屏蔽 |
|
|
长度 |
3 米(9.84 英尺)是根据电磁抗干扰性标准的最大电缆长度。 注意: 如果不考虑电磁抗干扰性,则最大电缆长度为 30 米。 |
||