o输入模块,
o输出模块,
o混合输入/输出模块。
有关详细信息,请参阅 TM2 模拟量 I/O 扩展模块。
TM2 模拟量 I/O 模块配有螺钉端子或者 RJ11 连接器(仅适用于 TM2ARI8LRJ)。
下表显示了模拟量 I/O 模块的特性以及相对应的通道类型、电压/电流与端子类型:
|
参照模块 |
通道数 |
通道类型 |
电压/电流 |
端子类型 |
|---|---|---|---|---|
|
输入模块 |
||||
|
2 |
高电平输入 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
可插拔螺钉端子 |
|
|
2 |
低电平输入 |
热电偶类型 J、K、T |
可插拔螺钉端子 |
|
|
4 |
输入 |
0...10 Vdc 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
可插拔螺钉端子 |
|
|
8 |
输入 |
0...20 mA 0...10 Vdc |
可插拔螺钉端子 |
|
|
8 |
输入 |
NTC/PTC |
可插拔螺钉端子 |
|
|
8 |
输入 |
PT100/1000 |
RJ11 连接器 |
|
|
8 |
输入 |
PT100/1000 |
可插拔螺钉端子 |
|
|
输出模块 |
||||
|
1 |
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
可插拔螺钉端子 |
|
|
2 |
输出 |
+/- 10 Vdc |
可插拔螺钉端子 |
|
|
混合模块 |
||||
|
2
1 |
输入
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
可插拔螺钉端子 |
|
|
4
2 |
输入
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
可插拔螺钉端子 |
|
|
2
1 |
低电平输入
输出 |
热电偶 J、K、T、PT100 0...10 Vdc 4...20 mA |
可插拔螺钉端子 |
|