控制器支持以下服务:
oSNMP
TM251MESE 有两个不同的以太网网络。每一个都获取其自己独特的 IP 和 MAC 地址。
两个以太网网络被称为以太网 1 和以太网 2:
o以太网 1 是一个双端口以太网交换机,专用于在机器之间或与控制网络进行通讯。
o以太网 2 是一个单独的以太网端口,专用于设备网络连接。
例如,您可以:
o将 PC 连接到以太网 1 上
o通过以太网 2 使用 Modbus TCP I/O 扫描器。
网络变量列表 (NVL) 通讯可采用:
oEthernet 1 端口。
oEthernet 2 端口,前提是 Ethernet 1 端口的 IP 地址无效且已连接设备。
控制器支持以下协议:
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oICMP (Internet Control Messaging Protocol)
oIGMP (Internet Group Management Protocol)
下表显示了最大连接数:
|
连接类型 |
最大连接数 |
|---|---|
|
Modbus 服务器 |
8 |
|
Modbus 客户端 |
8 |
|
EtherNet/IP 目标 |
16 |
|
FTP 服务器 |
4 |
|
Web 服务器 |
10 |
|
Machine Expert 协议( 软件、跟踪、Web 视图、HMI 设备)EcoStruxure Machine Expert |
8 |
注意: 当配置至少一个 EtherNet/IP 目标时,连接的总数(EtherNet/IP 和 Modbus TCP)限为 16。仅当 Modbus TCP IOScanner 是唯一使用的情况下,从站设备的总数最多可达 64。这些最大值在构建时受到控制。
每个基于 TCP 的连接按照以下方式管理自己的连接组:
1.如果客户端尝试打开的连接超过了池大小,则控制器会关闭最先打开的连接。
2.如果客户端尝试打开新连接时所有连接都忙(正在进行数据交换),新连接将被拒绝。
3.只要控制器继续处于工作状态(RUNNING、STOPPED、HALT),所有服务器连接都将保持打开。
4.退出或进入工作状态(RUNNING、STOPPED、HALT)时,所有服务器连接都将关闭,但断电情况除外(因为控制器来不及关闭连接)。
连接的起点请求关闭其之前打开的连接时,连接可予关闭。
借助以太网通讯,控制器可以支持 IEC VAR ACCESS 服务。借助 IEC VAR ACCESS 服务,可以实现控制器和 HMI 之间的数据交换。
控制器也支持网络变量服务。通过网络变量服务,可以实现控制器之间的数据交换。
注意: 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南。