片段安装过程用于在 DIN 导轨上直接安装和装配片段:
1 安装总线基板。
2 插入电子模块。
3 安装端子块。
注意: 如果控制器或现场总线接口已安装或已接线,或者片段连接器已经预接线,请确保在尝试这些过程之前已断开所有电源。
|
|
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
|
o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
第一个总线基板的安装过程取决于其是本地、远程还是分布式配置。
|
注意 |
|
静电放电 |
|
o将电子组件存储在其防护性的包装中,直到开始装配时才可取出。 o仅触摸模块的外壳。 o采取必要的防静电措施。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
以下过程描述如何安装总线基板:
|
步骤 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
1 |
从防护性的包装中取出总线基板。检查总线基板是否存在明显的机械损坏。 |
|
|
2 |
将所有总线基板上的锁定杆向上推到底。这会打开锁定机制。 |
|
|
3 |
本地配置: 拆卸控制器最后一个嵌入式模块的端子块。 远程配置: 转到下一步。 分布式配置: 拆卸 现场总线接口的 IPDM 的端子块。 |
|
|
4 |
本地配置: 在控制器导架中插入第一个总线基板,朝安装导轨滑入总线基板,然后按下锁定杆将其固定。 远程配置: 在安装导轨上的所需位置处悬起第一个总线基板,然后按下锁定杆,关闭锁定机制。 分布式配置: 在 现场总线接口总线基板导架中插入第一个总线基板,朝安装导轨滑入总线基板,然后按下锁定杆将其固定。 |
|
|
5 |
在以前安装的总线基板导架中插入下一个总线基板。 |
|
|
6 |
朝安装导轨滑入总线基板,然后按下锁定杆将其固定。 |
|
|
7 |
根据安装计划,使用上述方法继续安装其他总线基板。 |
|
|
8 |
如果使用带有地址设置的总线基板,则在片段安装过程的此步骤中分配总线基板地址。 |
|
注意: 切记要在安装片段之后重新安装卸掉的端子块。
一个片段只能由一种颜色组成。例如,灰色总线基板只应与灰色电子模块和灰色端子台组装在一起。不过,仅凭颜色是不足以证明兼容性的;应始终确认片段组件的功能也相匹配。
|
|
|
不兼容组件会造成电击或电弧危险 |
|
o不要将某个片段中具有不同颜色的组件关联在一起。 o安装前,请始终使用本手册中的关联表来确认片段组件和模块的兼容性。 o确认相应的电子模块上安装了正确的端子排(至少颜色匹配且端子数量正确)。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
注意: 如果 控制器或现场总线接口已安装并已接线,此时您要替换现有电子模块,请确保遵循与以下过程相关的热插拔指南。
以下过程描述如何安装电子模块:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
从防护性的包装中取出电子模块。检查电子模块是否存在明显的机械损坏。 |
|
|
2 |
在总线基板导架中插入电子模块。 |
|
|
3 |
径直将电子模块推入总线基板,直到其卡入到位。 |
|
|
4 |
根据安装计划,使用上述步骤继续安装所有的电子模块。 |
|
一个片段只能由一种颜色组成。例如,灰色总线基板只应与灰色电子模块和灰色端子台组装在一起。不过,仅凭颜色是不足以证明兼容性的;应始终确认片段组件的功能也相匹配。
|
|
|
不兼容组件会造成电击或电弧危险 |
|
o不要将某个片段中具有不同颜色的组件关联在一起。 o安装前,请始终使用本手册中的关联表来确认片段组件和模块的兼容性。 o确认相应的电子模块上安装了正确的端子排(至少颜色匹配且端子数量正确)。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
请参阅对 TM5 系统进行编码以获得对组件进行打标和关联的帮助。
以下过程描述如何安装端子块:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
在总线基板上的端子块铰链中,悬起端子块的底部边缘。 |
|
|
2 |
向上旋转。 |
|
|
3 |
按入端子块,直到其卡入到位。 |
|
|
4 |
根据安装计划,按上述步骤继续安装所有的端子块。 |
|
右总线基板锁定板必须连接到控制器 的最右侧片段,或者连接到本地、 远程配置或分布式阀岛的最右侧扩展模块:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
拆卸最右侧扩展模块的端子块。 |
|
|
2 |
从前面,将右总线基板锁定板插入总线基板联锁导架。 |
|
|
3 |
将锁定板推入到底。 |
|
|
4 |
装回最右侧扩展模块的端子块。 |
|
注意: 右总线基板锁定板随控制器一起提供。
左总线基板锁定板连接到远程阀岛的第一个片段(接收器片段):
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
将左总线基板锁定板置于左侧片段上,并将其插入端子块的联锁导架中。 |
|
|
2 |
向前滑动总线基板锁定板。 |
|