接线要求

简介

对 TM2 I/O 模块进行接线时必须遵守多项规则。

如果模块具有一个以上完全相同的端子块或连接器,可以将其中任何一个插入任意插槽中。

尽管端子块、连接器与模块上配有指示标志,但仍有可能出现错误安装端子块或连接器以及接线不当的情况。

将连接器插入错误的插槽会导致应用中出现意外情况。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

触电或意外的设备操作

将端子排连接至其指定位置。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意: 借助合适的标识方法,清楚地标识各个端子块和连接器,使其各有一个唯一标记。

接线准则

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

在对数字量 I/O 模块接线时必须遵循以下规则:

oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。

o检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。

o所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。

o仅使用铜导线。

o对于模拟量、专用和/或快速 I/O,需使用屏蔽双绞线电缆。

o对于网络和现场总线(CANopen、串行、以太网),需要使用屏蔽双绞线电缆。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对于以上指定的所有输入、输出和通讯类接线,均需使用屏蔽电缆。

o按相关文档的说明使电缆屏蔽层正确接地。

o将电源电缆与通讯和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

有关更多详细信息,请参阅接地

下表显示了用于可插拔螺钉端子块的电缆类型和线号:

G-AN-0001743.2.gif

 

 

如果扭矩超过上述限制可能会损坏端子螺钉或螺纹。

注意

设备无法操作

请勿使用超过为此端子指定的最大扭矩(牛米/磅-英寸)来拧紧螺钉端子。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

下表所示为不可插拔卡簧端子的特性:

特性

可用

端子类型

卡簧端子

可容纳的电线或电缆末端数量

1

可容纳的电线规格

最小值

AWG 20(0.5 平方毫米)

最大值

AWG 18(1 平方毫米)

接线约束

要插入电线以及从连接器拆除电线,使用 2.5 x 0.4 毫米(0.10 x 0.02 英寸)螺丝刀推相应弹性板打开圆形插座。从外侧(最靠近对应插座的一侧)下推弹性板。

无需进行拧紧(旋转)或弯曲操作。

保护输出免遭电感式负载损坏

根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。

Caution_Color.gif小心

电感式负载造成的输出电路损坏

使用适当的外部保护电路或设备以降低损坏电感式直流电负载的风险。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个电感式负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。

Warning_Color.gif警告

继电器输出熔接闭合

o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。

o请勿将继电器输出连接至电容式负载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

保护性电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。

G-RU-0010173.2.gif-high.gif

 

 

oC 代表一个从 0.1 到 1 μF 之间的值。

oR 代表电阻值与负载近似相等的电阻器。

保护性电路 B:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。

G-RU-0010174.2.gif-high.gif

 

 

使用具有以下额定值的二极管:

o反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。

o正向电流值:大于负载电流。

保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。

G-RU-0010175.2.gif-high.gif

 

 

o对于频繁以及/或快速开关电感式负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值至少大于峰值负载能量 20%。

注意: 上述电路图显示的是漏极 DC 输出,但同样适用于源极输出。

接地

电磁辐射可能会干扰控制系统的控制通讯和/或输入/输出信号。

对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

接地体 TM2XMTGB

下图所示为接地体 TM2XMTGB 的连接方法:

G-RU-0010666.1.gif-high.gif

 

1   控制器功能性接地

2   模块功能性接地

3   模拟量快速 I/O 电缆屏蔽层

4   电缆接头

注意: Schneider Electric 建议对全部 TM2 I/O 模块采用 TM2XMTGB 接地体。

Warning_Color.gif警告

从保护性接地 (PE) 意外断开连接

o请勿使用 TM2 XMTGB 接地条提供保护性接地 (PE)。

o只使用 TM2 XMTGB 接地条提供功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。