本节介绍 TM2DDO32UK 模块的功率限制、电气与输出特性。
另请参阅环境特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。
|
输出内部总线之间隔离 |
500 Vac |
|
输出端子间隔离 |
未隔离 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
20 mA(所有输出开启) 10 mA(所有输出关闭) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
70 mA(所有输出开启) 0 mA(所有输出关闭) |
|
输出通道 |
32 |
|
公共端 |
1 个公共端用于 16 个通道 |
|
输出电流 |
每路输出最大 0.12 A |
|
每个公共端最大 2 A |
|
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
电压降 |
0.4 Vdc(最大值) |
|
接通时间 |
300 微秒 |
|
断开时间 |
300 微秒 |
|
防止超载和短路 |
外部熔断器(快速熔断,最大 0.125 A) |
|
极性反接保护 |
未加以保护 |