频率计类型是一种计数器,最多使用 2 路快速输入。每个 TM3 HSC 扩展模块最多可以配置有 2 个频率计类型的高速计数器。
频率计计数器测量事件的频率。频率是每秒的事件数 (Hz)。
最大计数器频率由过滤器值决定,用于降低对输入的跳动影响。如果跳动过滤器值为 0.002 毫秒(缺省值),则快速输入上允许的最大频率是 200 kHz。
根据输入处应用的频率来配置跳动过滤器值。如果过滤器值过高,可能检测不到输入频率,且 HSCMain_TM3 功能块的计数器值(CurrentValue 输出)设置为 0。
另请参阅 TM3XFHSC202 输入特性和 TM3XHSC202 输入特性。
有关跳动过滤器的更多信息,请参阅专用功能。
当测得的频率低于特定能最小值时,无法保证频率计计数器的精确度。这个最小值取决于所配置的时基,即,计数事件所持续的时间周期。
下表针对时基的每个可配置值显示了为达到 0.01% 准确度所必要的最低频率:
|
配置的时基(毫秒) |
最小值 (Hz) |
|---|---|
|
10 |
>200 |
|
100 |
>20 |
|
1000(缺省) |
>2 |
200 kHz 时的最大占空比为 55%。