|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击 MyController > IO_Bus > Module_x > 计数器。 结果:计数器编辑器选项卡随即打开以进行 HSC 配置。 |
|
2 |
在计数器编辑器选项卡中,将计数功能参数的值设置为 HSC Simple,然后单击配置区域中的任意位置。 结果:计数器编辑器选项卡中显示配置参数。 |
|
3 |
如有必要,请修改常规 > 实例名称参数的值。 注意: 实例名称由软件自动提供,可以为计数器功能块原样使用。 |
|
4 |
将常规 > 计数模式参数的值设置为一次性。 |
|
5 |
在计数输入 > A 输入 > 位置中,选择要用作 A 输入的输入。 注意: 如果没有其他 I/O 可用,配置窗口底部会显示相应消息。在继续配置此功能之前,空出一个或多个 I/O。 |
|
6 |
设置计数输入 > A 输入 > 过滤器参数的值以减少输入上的跳动影响。 过滤值确定计数器最大频率,如跳动过滤器表所示。 |
|
7 |
输入范围 > 预设参数的值以设置计数初始值。 |
|
8 |
利用 TM3XFHSC202 扩展模块,可以指定外部事件的名称。当在任务中触发了该事件时,计数器停止。将停止 > 停止事件的值设置为是,然后将停止事件名称修改为外部事件的名称。 |