TM3AM6(螺钉端子块)/TM3AM6G(卡簧端子块)扩展模块具有 4 个模拟量输入通道和 2 个模拟量输出通道(12 位分辨率)。
通道输入类型有:
o0 到 10 V
o-10 到 +10 V
o0 到 20 mA
o4...20 mA
有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断。
通道输出类型有:
o0 到 10 V
o-10 到 +10 V
o0 到 20 mA
o4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3AM6 / TM3AM6G。
注意: 如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
对于每个输入,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
未使用 |
选择通道模式。 |
|
|
最小值 |
0 - 10 V |
-32768 到 327671 |
0 |
指定测量下限。 |
|
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
|
0 - 20 mA |
0 |
|||
|
4 - 20 mA |
4000 |
|||
|
最大值 |
0 - 10 V |
-32768 到 327671 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
-10 - +10 V |
10000 |
|||
|
0 - 20 mA |
20000 |
|||
|
4 - 20 mA |
20000 |
|||
|
输入滤波器 |
0...1000 |
0 |
以 10 毫秒为增量指定一阶滤波器时间常数(0 到 10 秒)。 |
|
|
采样 |
1 毫秒/通道 10 毫秒/通道 |
1 毫秒/通道 |
指定通道的采样周期。 如果输入滤波器激活,则采样周期内部设置为 1 ms。 |
|
|
状态已启用 |
是 否 |
是 |
启用每个通道的诊断字节。 如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 IBStatusIWx 不包含相关信息。 |
|
1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。
对于每个输出,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
未使用 |
选择通道模式。 |
|
|
最小值 |
0 - 10 V |
-32768 到 327671 |
0 |
指定测量下限。 |
|
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
|
0 - 20 mA |
0 |
|||
|
4 - 20 mA |
4000 |
|||
|
最大值 |
0 - 10 V |
-32768 到 327671 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
-10 - +10 V |
10000 |
|||
|
0 - 20 mA |
20000 |
|||
|
4 - 20 mA |
20000 |
|||
|
状态已启用 |
是 否 |
是 |
启用每个通道的诊断字节。 如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 IBStatusQWx 不包含相关信息。 |
|
1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。
可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射选项卡:
|
变量 |
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
输入 |
IW0 |
INT |
- |
输入 0 的当前值 |
|
IW1 |
INT |
- |
输入 1 的当前值 |
|
|
IW2 |
INT |
- |
输入 2 的当前值 |
|
|
IW3 |
INT |
- |
输入 3 的当前值 |
|
|
输出 |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
输出 0 的命令字 |
|
QW1 |
INT |
-32768...32767 |
输出 1 的命令字 |
|
|
诊断 |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusIW2 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusIW3 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。