TM3TI8T / TM3TI8TG

简介

TM3TI8T(螺钉端子块)/TM3TI8TG(卡簧端子块)扩展模块具有 8 个 16 位分辨率的模拟量输入通道。

通道输入类型有:

o热电偶 K

o热电偶 J

o热电偶 R

o热电偶 S

o热电偶 B

o热电偶 E

o热电偶 T

o热电偶 N

o热电偶 C

oNTC 热敏电阻

oPTC 热敏电阻

o欧姆计

有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断

有关详细的硬件信息,请参阅 TM3TI8T / TM3TI8TG

注意: 如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

配置模块

您可以为每个输入定义以下参数:

参数

缺省值

描述

类型

o未使用

-

未使用

为通道选择参数类型和范围。

类型

o热电偶 K

o热电偶 J

o热电偶 R

o热电偶 S

o热电偶 E

o热电偶 T

o热电偶 N

oNTC 热敏电阻

范围

o自定义

o摄氏度 (0.1 °C)

o华氏度 (0.1 °F)

摄氏度 (0.1 °C)

类型

o热电偶 B

o热电偶 C

范围

o自定义

o摄氏度 (0.1 °C)

o华氏度 (0.2 °F)

摄氏度 (0.1 °C)

类型

oPTC 热敏电阻

范围

o自定义

o阈值

阈值

类型

o欧姆计

范围

o电阻 (Ω)

电阻

最小值

请参见下表

指定测量下限。

最大值

请参见下表

指定测量上限。

Rref(仅用于 NTC 探测器

1...65535

330

温度为 Tref 时的参考电阻(欧姆)。

Tref(仅用于 NTC 探测器)

1...1000

25

以摄氏度表示的参考温度值。

Beta(仅用于 NTC 探测器)

1...32767

3569

以开氏度表示的 NTC 探测器灵敏度.

输入滤波器

0...1000

0

以 10 毫秒为增量指定一阶滤波器时间常数(0 到 10 秒)。

采样

100 毫秒/通道

100 毫秒/通道

指定通道的采样周期。

状态已启用

启用每个通道的诊断字节。

如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 IBStatusIWx 不包含相关信息。

阈值上限(仅用于 PTC 探测器

100...10000

3100

激活阈值

阈值下限(仅用于 PTC 探测器)

100...10000

1500

重新激活阈值

下表指示所选热电偶类型的可能范围值:

类型

自定义

摄氏度范围

华氏度范围

热电偶 K

-32768...32767

-2000...13000 (0.1°C)

-3280...23720 (0.1°F)

热电偶 J

-2000...10000 (0.1°C)

-3280...18320 (0.1°F)

热电偶 R

0...17600 (0.1°C)

320...32000 (0.1°F)

热电偶 S

0...17600 (0.1°C)

320...32000 (0.1°F)

热电偶 B

0...18200 (0.1°C)

160...16540 (0.2°F)

热电偶 E

-2000...8000 (0.1°C)

-3280...14720 (0.1°F)

热电偶 T

-2000...4000 (0.1°C)

-3280...7520 (0.1°F)

热电偶 N

-2000...13000 (0.1°C)

-3280...23720 (0.1°F)

热电偶 C

0...23150 (0.1°C)

160...20995 (0.2°F)

NTC 热敏电阻

-900...1500 (0.1°C)

-1300...3020 (0.1°F)

PTC 热敏电阻

NTC 热敏电阻

温度 (Tm) 随电阻 (r) 变化,符合以下公式:

G-SE-0005294.2.gif-high.gif

 

 

其中:

oTm = 探测器测量到的温度(开氏度)

or = 电阻的物理值(欧姆)

oR = 温度为 T 时的参考电阻(欧姆)

oT = 参考温度(开氏度)

oB = NTC 探测器的灵敏度(开氏度)

R、T 和 B 必须大于或等于 1。

注意: 25 °C = 77 °F = 298.15 K

PTC 热敏电阻

下表说明随电阻而变的读取值:

电阻值

读取值

低于阈值下限

1

介于阈值上下限之间

2

高于阈值上限

4

下图表现阈值工作过程:

G-SE-0041405.1.gif-high.gif

 

 

下图表现示例滞后曲线:

G-SE-0041407.1.gif-high.gif

 

 

欧姆计

下表说明最小和最大值:

参数

最小值

100 Ω 

最大值

32 kΩ

I/O 映射选项卡

可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射选项卡:

变量

通道

类型

描述

输入

IW0

INT

输入 0 的当前值

IW1

INT

输入 1 的当前值

IW2

INT

输入 2 的当前值

IW3

INT

输入 3 的当前值

IW4

INT

输入 4 的当前值

IW5

INT

输入 5 的当前值

IW6

INT

输入 6 的当前值

IW7

INT

输入 7 的当前值

诊断

IBStatusIW0

BYTE

输入 0 的状态

IBStatusIW1

BYTE

输入 1 的状态

IBStatusIW2

BYTE

输入 2 的状态

IBStatusIW3

BYTE

输入 3 的状态

IBStatusIW4

BYTE

输入 4 的状态

IBStatusIW5

BYTE

输入 5 的状态

IBStatusIW6

BYTE

输入 6 的状态

IBStatusIW7

BYTE

输入 7 的状态

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述