在 2 个通道的操作中,必须将与两个通道相关的两个输入视为断开,才能启动安全循环,闭合输出。此功能可确保在其中一个输入通道不能打开时(例如在出现触点故障或短路时)不能激活输出电路。
联锁功能可检查 K1 和 K2 继电器是否会在安全循环之前打开。如果出现短时间电源中断,则其中一个继电器可能会关闭,而另一个继电器将保持打开状态。为了在电源恢复时操作模块,电源中断持续时间应至少为 100 毫秒。
此联锁条件通过电源重置复位。通过联锁提供的,有关检测到的故障的信息已中断,并且在下一次安全循环之前不会恢复。
控制器可以请求复位安全模块,只需与 TM3 总线上的安全模块通讯。
当复位信号处于活动状态时,两个安全模块的内部继电器将停用。
在激活联锁功能后,复位信号可用于复位模块。
注意: 复位信号可覆盖激活的联锁功能。通过联锁提供的检测到的可能故障的相关信息已中断,并且在下一次安全循环之前不会恢复。
中断联锁功能可能会导致系统安全等级降级。仅在验证预期功能后,才能手动完成此功能的复位操作。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o请勿使用复位功能以编程方式复位联锁。 o请务必在使用复位功能之前先验证联锁通知。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |