TM5SAO4H 和 TM5SAO4L 电子模块均为 ±10 Vdc/0-20 mA 模拟量输出电子模块,具有 4 路输出。
如果您已对输出进行接线用于测量电压,并且针对配置的电流类型配置了 EcoStruxure Machine Expert,可能会永久地损坏电子模块。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
有关更多信息,请参阅硬件指南:
|
型号 |
请参阅 |
|---|---|
|
TM5SAO4H |
|
|
TM5SAO4L |
可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射配置:
|
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
|
DcOk |
BOOL |
电压范围: o0:无效 o1:有效 |
|
保留 |
BOOL |
保留。 |
|
NetworkOk |
BOOL |
TM5 总线: o0:总线错误 o1:正常 |
|
I/O 数据有效 |
BOOL |
数据有效性: o0:有效 o1:无效 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
输出 |
AnalogOutptu00 |
INT |
输出 0 的命令字 |
|
AnalogOutptu01 |
输出 1 的命令字 |
||
|
AnalogOutptu02 |
输出 2 的命令字 |
||
|
AnalogOutptu03 |
输出 3 的命令字 |
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
下表描述了 TM5SAO4H 和 TM5SAO4L 用户定义的参数配置:
|
名称 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
ChannelType01 ... ChannelType04 |
-10 V 到 +10 V 0...20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |