在对 TM7 系统 接线时,必须遵循几条规则。有关更多详细信息,请参阅 TM7 电缆。
|
|
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
|
o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
在对 TM7 系统 接线时,必须遵循以下规则:
oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
o检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。
o所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。
o仅使用铜导线。
o仅使用 TM7 扩展总线电缆。
使用 Schneider Electric IP67 预制电缆时,TM7 系统 功能块会包含安装和连接硬件固有的接地系统。TM7 系统 功能块必须始终安装在导电背板上。用于安装功能块的背板或物体(金属机架、安装导轨或安装板)必须根据您的当地、地区和国家要求和法规进行接地 (PE)。有关更多重要信息,请参阅您的系统功能块接地。
注意: 如果不使用 Schneider Electric IP67 预制电缆,则必须使用屏蔽电缆和导电连接器(连接器上的金属线),并确保将电缆屏蔽层连接到连接器的金属套管上。
|
|
|
接地连通性不当 |
|
o仅使用具有绝缘的屏蔽外套的电缆。 o仅使用带有金属线的 IP67 连接器。 o将电缆屏蔽层连接到连接器的金属线。 o始终遵守当地、地区和/或国家的接线要求。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM7 系统 的接地: