以下信息描述了 TM7 系统 的整个系统环境要求及特性。
本设备符合 UL、CSA 和 CE 要求,具体如下表所示。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。
下表提供了一般环境特性:
|
特性 |
最低规格 |
测试范围 |
|---|---|---|
|
标准 |
IEC61131-2 |
– |
|
代理 |
UL 508 CSA 22.2 第 142-M1987 号 CSA 22.2 第 213-M1987 号 |
– |
|
操作环境温度 |
– |
0...60 °C (32...140 °F) |
|
储存温度 |
– |
-25...85 °C (-13...185 °F) |
|
相对湿度 |
– |
5...95%(无冷凝) |
|
污染等级 |
IEC60664 |
2(非导电材料) |
|
保护等级 |
EN/IEC60529 |
|
|
工作海拔高度 |
– |
0...2000 米(0...6560 英尺) |
|
– |
2000...3000 米(6560...9842 英尺)(1) |
|
|
抗振性 |
IEC60721-3-5 类别 5M3 |
7.5 毫米(0.295 英寸)稳幅,从 5 到 8.6 Hz稳幅,从 2...8 Hz 20 m/s2 (2 gn) 恒加速度,从 8 到 200 Hz 40 m/s2 (4 gn) 恒加速度,从 200 到 500 Hz |
|
抗机械冲击 |
IEC60721-3-5 类别 5M3 |
300 m/s2 (30 gn),11 毫秒持续时间,半正弦波,冲击类型 1 |
|
连接类型 |
– |
M8 或 M12,具体取决于 I/O 功能块 |
|
(1) 海拔相比 2000 米(6560 英尺)每增加 100 米(328 英尺),环境温度降低 0.5°C (0.9°F)。 注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。 |
||
下表提供 TM7 系统 电磁敏感性的规范:
|
特性 |
最低规格 |
测试范围 |
|---|---|---|
|
静电释放 |
EN/IEC 61000-4-2 |
± 8 kV,标准 B(空气放电) ± 6 kV,标准 B(接触放电) |
|
电磁场 |
EN/IEC 61000-4-3 |
10 V/m,80% 调制幅度/1 kHz(80 MHz 到 2 GHz) 1 V/m (2...2.7 GHz) |
|
快速瞬变脉冲群 |
EN/IEC 61000-4-4 |
电源线路:2 kV,标准 B I/O:1 kV,标准 B 屏蔽电缆:1 kV,标准 B 重复率:5 和 100 KHz |
|
浪涌防护 24 Vdc 电路 |
EN/IEC 61000-4-5 |
电源线路: 1 kV (12 Ω),标准 B(共模时) 0.5 kV (2 Ω),标准 B(差模时) |
|
非屏蔽线路: 0.5 kV (42 Ω),标准 B(共模时) 1 kV (42 Ω),标准 B(差模时) |
||
|
屏蔽线路: 1 kV (12 Ω),标准 B(共模时) 0.5 kV (2 Ω),标准 B(差模时) |
||
|
感应电磁场 |
EN/IEC 61000-4-6 |
网络,I/O 信号连接 > 10 米(32.8 英尺),功能性接地连接: 10 Veff,标准 A,80% 调制幅度/1 kHz(150 到 80 MHz) |
|
传导发射 |
EN 55011(IEC/CISPR11) |
150...500 kHz 准峰值 79 dB µV |
|
500 kHz 到 30 MHz 准峰值 73 dB µV |
||
|
辐射发射 |
EN 55011(IEC/CISPR11) |
30...230 MHz, 40 dB (µV/m) 时为 10 米(32.8 英尺) |
|
230 MHz 到 1 GHz, 47 dB (µV/m) 时为 10 米(32.8 英尺) |
||
|
标准 A 测试期间不中断运行。 标准 B 测试期间允许短暂中断运行。 注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。 |
||
这些设备根据有效的欧洲指导原则和标准进行开发和测试。标有 ATEX 的模块符合以下 EU 规范:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
电磁兼容性 (EMC) |
2004/108/EC |
|
低电压 (LV) |
2006/95/EC |
|
爆炸环境中的设备 (ATEX) |
94/9/EC |
|
符合的标准 |
EN 61131-2、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、EN 60204-1、EN 50178、EN 60079-15 |
|
设备组 II,类别 3,区域 2,适用于爆炸气体 |
II 3G |
|
根据欧洲标准提供保护 |
Ex |
|
点火保护“n” |
nA |
|
气体组 |
IIA |
|
温度等级 |
T5 |
|
设备保护级别 (EPL) |
Gc |
|
最高表面温度 |
84 °C (183 °F) |
|
根据 EN/IEC 60529 的保护指数 |
IP67 |
|
环境温度范围 |
Ta = 0 到 60 °C(32 到 140 °F) |
|
证书编号 |
TÜV 10 ATEX 7939 X |