TMC4AQ2 扩展板具有 2 个电压或电流模拟量输出通道,精度为 16 位。
通道输出类型有:
o0 到 10 V
o4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TMC4AQ2。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
请参阅配置扩展板以获取有关如何配置模块的输入和输出的描述。
可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射选项卡:
|
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
输出 |
qiTMC4AQ2_QWO |
INT |
输出 0 的当前值 |
|
qiTMC4AQ2_QW1 |
INT |
输出 1 的当前值 |
|
|
诊断 |
ibTMC4AQ2_IWO |
BYTE |
扩展板状态 |
|
BrokenWire0 |
BOOL |
当前输出断线警告(通道 0) |
|
|
BrokenWire1 |
BOOL |
当前输出断线警告(通道 1) |
|
|
24VFault |
BOOL |
+24 V 电源已禁用 |
|
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
|
保留 |
BOOL |
保留 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。
对于每个输出,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 0 - 10 V 4 - 20 mA |
未使用 |
通道的模式。 |
|
|
最小值 |
0 - 10 V 4 - 20 mA |
-32768...32767 -32768...32767 |
0 4000 |
指定测量下限。 |
|
最大值 |
0 - 10 V 4 - 20 mA |
-32768...32767 -32768...32767 |
10000 20000 |
指定测量上限。 |