TMSCO1 介绍

概述

TMSCO1 为控制器提供了另外一个通讯模块。只能在系统中配置一个 TMSCO1。

TMSCO1 在 TMS 总线上必须位于最后一个位置。

主要特性

下表描述了 TMSCO1 通讯模块的主要特性:

主要特性

接口类型

CANopen

连接器类型

1 SUB-D 9 针,凸型连接器

连接

下图显示 TMSCO1 到控制器之间的连接。

G-SE-0073374.2.gif-high.gif

 

 

描述

下图显示了 TMSCO1 模块的元件:

G-SE-0067806.1.gif-high.gif

 

 

下表描述了 TMSCO1 接口模块的元件:

标签

元件

1

状态 LED

2

锁紧装置

3

TMS 总线连接器

4

CANopen 端口

5

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨)

6

功能性接地螺钉

模块状态 LED

下图显示了 TMSCO1 接口模块状态 LED:

G-SE-0073373.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍了 TMSCO1 状态 LED:

LED 指示灯

颜色

状态

描述

PWR

绿色

亮起

已通电。

熄灭

已断电。

MOD STS

绿色

亮起

模块正在运行。

红色

亮起

模块未在运行。

闪烁

检测到连接错误。

CAN RUN

绿色

亮起

CANopen 总线正常工作。

闪烁

CANopen 总线正在初始化。

每秒闪烁 1 次

CANopen 总线已停止。

熄灭

CANopen 主站已配置。

CAN ERR

红色

亮起

CANopen 总线已停止(总线关闭)。

闪烁

CANopen 配置无效。

每秒闪烁 1 次

模块检测到系统已达到或超过最大错误帧数。

每秒闪烁 2 次

模块检测到 Node Guarding 或 Heartbeat 事件。

熄灭

CANopen 主站已配置。