以下是 TMSCO1 模块的一般特征。
另请参阅环境特性。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TMSCO1 模块的尺寸:
下表描述了 TMSCO1 模块的一般特性:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
功耗 |
50 mA |
|
功耗 |
1.2 W |
|
重量 |
150 g(5.29 盎司) |
下表描述了 TMSCO1 模块的 CAN 特性:
|
特性 |
值 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标准 |
CAN-CIA(ISO 11898-2:2002 第 2 部分)(1) |
|||||||
|
连接器类型 |
SUB-D 9,凸型 |
|||||||
|
支持的协议 |
CANopen |
|||||||
|
CAN 配电 |
无 |
|||||||
|
CAN 总线和地面之间的隔离 |
550 Vac RMS,780 Vdc |
|||||||
|
总线连接器 |
CPU 右侧 1 个连接器,凸型 左侧没有连接器。 |
|||||||
|
安装 |
TMS 总线上的最后一个位置。 |
|||||||
|
(1) ISO 11898:20020 的第 1 部分和第 2 部分等同于 ISO 11898:1993。 |
||||||||