本节介绍如何编写脚本文件(缺省脚本文件或动态脚本文件),以便在启动控制器期间或触发的特定命令期间执行脚本文件。
注意: MAC 层规则被单独管理,其优先级高于其他包过滤规则。
创建脚本中描述脚本文件的语法。
提供下列命令以管理 M262 Logic/Motion Controller 以太网防火墙:
|
Command |
描述 |
|---|---|
|
Firewall Enable |
阻止来自 Ethernet 接口的帧。如果未授权指定 IP 地址,将无法在 Ethernet 接口上进行任何通讯。 注意: 缺省情况下,在启用防火墙时,将拒绝帧。 |
|
Firewall Disable |
不应用防火墙规则。不拦截帧。 |
|
Firewall Ethx Default Allow(1) |
帧 上的控制器接收。 |
|
Firewall Ethx Default Reject(1) |
帧 上的控制器拒绝。 注意: 缺省情况下,如果不存在此行,则相当于命令 Firewall Eth1 Default Reject。 |
|
(1),其中,Ethx = oEth1:Ethernet_1 oEth2:Ethernet_2 oEth3: TMSES4 |
|
提供下列命令以配置特定端口和地址的防火墙规则:
|
Command |
范围 |
描述 |
|---|---|---|
|
Firewall Eth1 Allow IP •.•.•.• |
• = 0...255 |
在所有端口号和端口类型上允许来自指定 IP 地址的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject IP •.•.•.• |
• = 0...255 |
在所有端口号和端口类型上拒绝来自指定 IP 地址的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow IPs •.•.•.• to •.•.•.• |
• = 0...255 |
所有端口号和端口类型都允许来自指定范围中的 IP 地址的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject IPs •.•.•.• to •.•.•.• |
• = 0...255 |
所有端口号和端口类型都拒绝来自指定范围中的 IP 地址的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow port_type port Y |
Y =(目标端口号) |
允许带有指定目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject port_type port Y |
Y =(目标端口号) |
拒绝带有指定目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow port_type ports Y1 to Y2 |
Y =(目标端口号) |
允许带有指定范围中的目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject port_type ports Y1 to Y2 |
Y =(目标端口号) |
拒绝带有指定范围中的目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow IP •.•.•.• on port_type port Y |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
允许来自指定 IP 地址并带有指定目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject IP •.•.•.• on port_type port Y |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
拒绝来自指定 IP 地址并带有指定目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow IP •.•.•.• on port_type ports Y1 to Y2 |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
允许来自指定 IP 地址并带有指定范围中的目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject IP •.•.•.• on port_type ports Y1 to Y2 |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
拒绝来自指定 IP 地址并带有指定范围中的目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow IPs •1.•1.•1.•1 to •2.•2.•2.•2 on port_type port Y |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
允许来自指定范围中的 IP 地址并带有指定目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject IPs •1.•1.•1.•1 to •2.•2.•2.•2 on port_type port Y |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
拒绝来自指定范围中的 IP 地址并带有指定目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow IPs •1.•1.•1.•1 to •2.•2.•2.•2 on port_type ports Y1 to Y2 |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
允许来自指定范围中的 IP 地址并带有指定范围中的目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Reject IPs •1.•1.•1.•1 to •2.•2.•2.•2 on port_type ports Y1 to Y2 |
• = 0...255 Y =(目标端口号) |
拒绝来自指定范围中的 IP 地址并带有指定范围中的目标端口号的帧。 |
|
Firewall Eth1 Allow MAC ••:••:••:••:••:•• |
• = 0...F |
允许来自指定 MAC 地址 ••:••:••:••:•• 的帧。 注意: 当应用了允许 MAC 地址的规则时,即便允许其他规则,也只有列出的 MAC 地址才能够与控制器通讯。 |
|
Firewall Eth1 Reject MAC ••:••:••:••:••:•• |
• = 0...F |
拒绝带有指定 MAC 地址 ••:••:••:••:•• 的帧。 |
|
Firewall Ethx (1) Established to port_type port Y |
Y = 0...65535 |
允许建立从采用 TCP/UDP 协议的控制器到指定目标端口号的帧。 |
|
(1) 如果: ox=0,则为 USB 端口。 ox=1,则为 Ethernet 1 端口。 ox=2,则为 Ethernet 2 端口。 ox=3,则为 TMSES4 的以太网端口。 |
||
; Enable FireWall. All frames are rejected;
FireWall Enable;
; Allow frames on Eth1
FireWall Eth1 Default Allow;
; Block all Modbus Requests on all IP address
Firewall Eth1 Reject tcp port 502;
; Reject frames on Eth2
FireWall Eth2 Default Reject;
; Allow FTP active connection for IP address 85.16.0.17
FireWall Eth2 Allow IP 85.16.0.17 on tcp ports 20 to 21;
下面是防火墙的白名单模式示例。示例中缺省拦截所有通讯,仅允许必要的服务。
注意: 此示例旨在显示防火墙可用的大多数命令。在具体实施前,应根据您的配置对其加以调整和测试。
|
命令 |
注释 |
|
Firewall Enable |
;启用防火墙。 |
|
Eth1 配置 |
|
|
Firewall Eth1 Default Reject |
;拒绝接口 ETH1 上的所有帧。 ;在此示例中,ETH1 连接到工业以太网设备网络,因此可信度相对较高。 |
|
Firewall Eth1 Allow TCP port 502 |
;允许接口 ETH1 上的 Modbus TCP 服务器。 ;不对 Modbus 执行身份验证,因此它仅允许用在可信的网络上。 |
|
Firewall Eth1 Established to TCP port 502 |
;允许对由控制器建立的到 TCP 端口 502 的通讯给予答复。 ;在使用 PlcCommunication 库来藉由 Modbus TCP 协议通讯时,这是必需的。 |
|
Firewall Eth1 Allow UDP port 2222 |
;允许 ETHIP 扫描器隐式交换对接口 ETH1 上的 UDP 端口 2222 (ETHIP) 的答复。 |
|
Firewall Eth1 Established to TCP port 44818 |
;允许对由控制器建立的到接口 ETH1 上的 TCP 端口 44818 (ETHIP) 的通讯给予答复。 ;最后 2 个命令允许 EtheNetIP 扫描器与工业以太网设备通讯。 |
|
Eth2 配置 |
|
|
Firewall Eth2 Default Reject |
;拒绝接口 ETH2 上的所有帧。此接口连接到主要用于调试的网络。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 4840 |
;允许接口 ETH2 上的 OPC-UA 服务器。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 443 |
;允许接口 ETH2 上的 Web 服务器 (https)。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 8089 |
;允许接口 ETH2 上的 web visu (https)。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 20 to 21 |
;允许接口 ETH2 上的 ftp 禁用模式。 |
|
Firewall Eth2 Allow IP 192.168.1.1 on UDP ports 27126 to 27127 |
;允许使用调试 PC 的 IP 来发现并配置控制器的 IP 地址。 ;它仅允许用在可信的网络上,因为即使配置了用户权限,也可以更改 IP。 |
|
Firewall Eth2 Allow IP 192.168.1.1 to IP 192.168.1.2 on UDP port 1740 |
;允许使用调试 PC 的 IP 和 HMI 来藉由 Machine Expert 协议与控制器通讯。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 11740 |
;允许接口 ETH2 上的 Fast TCP。这允许使用 TCP 连接到控制器。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 2222 |
;允许与接口 ETH2 上的 UDP 端口 2222 (ETHIP) 进行隐式通讯。 |
|
Firewall Eth2 Allow TCP port 44818 |
;允许与接口 ETH2 上的 UDP 端口 44818 (ETHIP) 进行显式通讯。最后 2 个命令允许将控制器用作 EtherNetIP 适配器。 |
|
Firewall Eth2 Allow MAC 4C:CC:6A:A1:09:C8 |
;允许 HMI 的 MAC 地址。 |
|
Firewall Eth2 Allow MAC 00:0C:29:92:43:A8 |
;允许调试 PC 的 MAC 地址。只有允许的 MAC 地址才能够与控制器通讯。 |
|
Eth3 配置 TMSES4 |
|
|
Firewall Eth3 Default Reject |
;拒绝 TMSES4 上的帧。此接口连接到工厂网络,并且能够访问网页。它应被视为不可信。 |
|
Firewall Eth3 Established to TCP port 443 |
;允许接口 TMSES4 上的 http 客户端(比如,连接到 Machine Advisor)。 |
|
Firewall Eth3 Allow TCP port 11740 |
;允许接口 TMSES4 上的 Fast TCP。这允许远程连接到控制器。除非激活了控制器上的用户权限,否则不得使用此命令。 |
注意: 每行字符数不超过 200 个(包括注释)。
|
协议 |
目标端口号 |
|---|---|
|
Machine Expert |
UDP 1740、1741、1742、1743 TCP 11740 |
|
FTP |
TCP 21、20 |
|
HTTP |
TCP 80 |
|
HTTPS |
TCP 443 |
|
Modbus |
TCP 502 |
|
Machine Expert Discovery |
UDP 27126、27127 |
|
Web Services Dynamic Discovery |
UDP 3702 TCP 5357 |
|
SNMP |
UDP 161、162 |
|
NVL |
UDP 缺省值:1202 |
|
EtherNet/IP |
UDP 2222 TCP 44818 |
|
Webvisualization |
TCP 8080 HTTPS 8089 |